Przejdź do
Łożyska kulkowe wstępnie wypełnione smarem EA3
Łożyska kulkowe NSK o niskim momencie obrotowym i przedłużonej trwałości – smarem EA3 jest wstępnie wypełnione łożysko uszczelnione blaszkami/uszczelkami stosowane w wielu silnikach elektrycznych, by zmaksymalizować trwałość i ochronę, a zarazem zminimalizować szum i stratę mocy, w porównaniu z łożyskami smarowanymi standardowymi smarami.
Opis stanu
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
- Niewielki szum
Sektory
- Urządzenia gospodarstwa domowego
- Silniki elektryczne
- Pompy i kompresory
- Elektronarzędzia
Cechy produktu
- Wyjątkowa odporność na utlenianie
i stabilność cieplna - Wyjątkowa odporność na korozję i wodę
- Wyjątkowe właściwości w niskich temperaturach
- Niski poziom szumu
- Konsystencja NLGI 3
- Nieistotne oddziaływanie na gumę
i tworzywa i sztuczne
Korzyści
- Zapewnia długotrwałe smarowanie nawet przy podwyższonych temperaturach
- Niski moment obrotowy/minimalna strata mocy nawet przy niskich temperaturach początkowych
- Niewielki wyciek smaru i śladowa korozja w warunkach wilgoci
- Wyjątkowa odporność na korozję lakieru
- Retencja i zapobieganie grawitacyjnemu opadowi smaru przy ułożeniu pionowym
- Efekt uszczelnienia zapobiega przedostaniu się do wnętrza pyłu
- Wydajność energetyczna
62
05
ZZ
C3
E
EA3
Pokaż opis | |
Opis | |
62 | Typ i seria |
05 | Kod otworu |
ZZ | Typ uszczelnienia |
C3 | Luz wewnętrzny |
E | Poziom szumu |
EA3 | Typ środka smarnego |
Udostępnij