Przejdź do
Łożyska koła pasowego
W zakresie konstrukcji i działania odpowiadają parze jednorzędowych łożysk kulkowych skośnych
w układzie ze wzmocnionym pierścieniem zewnętrznym.
Uszczelnienie tych kulkowych łożysk skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Smarowanie
Sektory
- Przemysł spożywczy
- Rolnictwo
- Motoryzacja
Cechy produktu
- Boczne pierścienie ochronne łożyska ZR: krążki z blachy stalowej
- Uszczelnienie RSR: wykonane z kauczuku nitrylowego wzmacnianego
z wbudowanym krążkiem stalowym - Ponowne smarowanie poprzez pierścień wewnętrzny
- Pierścień zewnętrzny może być walcowaty lub baryłkowaty
Korzyści
- Uszczelnienie stykowe zapewnia wyjątkową ochronę przed wlotem zanieczyszczeń, zmniejsza zużycie bieżni i powierzchni kulek, zmniejsza szum, drgania oraz ryzyko defektu smaru
- Kompensowanie sił promieniowych
i osiowych w obu kierunkach - Możliwość przeniesienia momentu przechyłu
- Inne wersje łożyska dostępne
na zamówienie - Pierścień zewnętrzny i wewnętrzny: średnica, szerokość, gwint, itd.
- Opcje obrysu: baryłkowaty,
ostrołukowy, itd. - Specjalne uszczelnienie
62
05
ZZ
C3
E
Pokaż opis | |
Opis | |
62 | Typ i seria |
05 | Kod otworu |
ZZ | Typ uszczelnienia |
C3 | Luz wewnętrzny |
E | Poziom szumu |
Udostępnij