Przejdź do
ROBUSTDYNA <br>Ultraszybkie łożyska kulkowe skośne o dużej obciążalności

Optymalizacja konstrukcji wewnętrznej łożysk ROBUSTYDYNA pozwala na ich wykorzystywanie
w zastosowaniach związanych z cięciem, w których występują ciężkie obciążenia oraz
w wymagających wysokich prędkości pracach wykończeniowych. Dodatkowo, opatentowane przez NSK materiały zwiększają żywotność łożysk, pomagając w zapewnianiu długiej i stabilnej pracy wrzecion obrabiarek..
Opis stanu
- Zielone środowisko
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Niskie tarcie
Sektory
- Obrabiarki
Cechy produktu
- Optymalizacja konstrukcji wewnętrznej oraz zastosowanie kulek o większych średnicach, pozwalają na zwiększenie obciążalności
- 2 warianty:
Typ X: stal SHX umożliwiająca pracę
z wysokimi prędkościami obrotowymi zapewnia czterokrotnie dłuższą żywotność,
Typ J: stal SHJ o dużej trwałości pozwala na dwukrotne zwiększenie żywotności
Korzyści
- Dłuższa żywotność
- Wyższa obciążalność
- Praca z ultrawysokimi prędkościami obrotowymi
70
BNRD
10
X
T
SU
EL
P3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
70 | Średnica nominalna otworu |
BNRD | Typ łożyska |
10 | Seria wymiarowa |
X | Materiał |
T | Koszyk |
SU | Układ |
EL | Napięcie wstępne |
P3 | Klasa dokładności |
Udostępnij