Przejdź do
Łożyska wałeczkowe do dużych przekładni – duże łożyska stożkowe i walcowe

NSK opracowała asortyment dużych łożysk stożkowych i walcowych o dużej trwałości, przeznaczonych do przekładni stosowanych w wielkogabarytowych maszynach przemysłowych, takich generatory wiatrowe i maszyny górnicze. Specjalny materiał łożysk oraz wyjątkowa technologia obróbki cieplnej zmniejszają przedwczesne uszkodzenia łożysk powstające na skutek złuszczania wodorowego. W takich warunkach pracy, trwałość łożysk może zostać zwiększona siedmiokrotnie w porównaniu do łożysk standardowych.
Opis stanu
- Kompaktowe otoczenie
- Ciężkie obciążenia
- Smarowanie
Sektory
- Energetyka
- Przenoszenie napędu
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Przemysł turbin wiatrowych
Cechy produktu
Specjalny materiał: zoptymalizowany skład chemiczny
Wyjątkowy proces obróbki cieplnej
Dostępne łożyska stożkowe i walcowe
Na żądanie dostępna powłoka
z czarnych tlenkówWzajemna zamienność z produktami standardowymi
Korzyści
Duża odporność na złuszczanie wodorowe
Większa trwałość zmęczeniowa w porównaniu z łożyskami standardowymi
Zwiększony poziom naprężeń resztkowych prowadzący do większej wytrzymałości materiału
Wysoka odporność na pękanie
Duża stabilność wymiarowa
Udostępnij