Przejdź do
Prowadnice wałeczkowe Serii RA

Najbardziej zaawansowane prowadnice wałeczkowe to ukoronowanie technologii analizy oraz badań z zakresu trybologii NSK. Dzięki pełnemu asortymentowi cechującemu się dużą obciążalnością i dużą sztywnością, seria RA spełnia oczekiwania stawiane przy wielu różnych aplikacjach.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Smarowanie
Sektory
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Pakowanie
- Poligrafia
- Motoryzacja
Cechy produktu
- Specjalnie zaprojektowane elementy zabezpieczające znacznie redukujące drgania generowane przejściem rolek
- Pełna linia produktów, od małych po duże oraz zespoły niskoprofilowe
- Wymiary na podstawie standardów światowych pozwalające na wymianę bez zmiany projektu wyposażenia
- Superwysoka obciążalność
- Superwysoka sztywność
- Duża dokładność
- Długa żywotność
- Duża odporność na pył
- Zespoły smarujące K1 dla bezobsługowej eksploatacji
- Wysokowydajne uszczelnienie o strukturze wielowargowej
Korzyści
- Długa żywotność
- Wysoka obciążalność
- Bezobsługowość
- Duża odporność na pył
- Optymalny rozmiar rolki wykorzystanej jako element toczny zapewnia dużą sztywność i możliwość współpracy z coraz bardziej kompaktowymi urządzeniami
- Drgania generowane przez przejście rolki zostały znacznie zredukowane
- Najwyższe wartości sztywności
RA
35
1000
AN
C
2
**
p6
Z
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
RA | Kod serii |
35 | Rozmiar |
1000 | Długość szyny (mm) |
AN | Kod typu wózka AN, BN |
C | Typ materiału i obróbka cieplna |
2 | Ilość wózków na szynę |
** | Numer seryjny konstrukcji |
p6 | Klasa dokładności wykonania |
Z | Kod napięcia wstępnego |
Udostępnij