Przejdź do
Łożyska kulkowe skośne uszczelnione

Dzięki uszczelkom łożyska kulkowe skośne NSK znajdują się w najlepszym stanie oraz są wolne od zanieczyszczeń przed i w trakcie pracy, zapewniając wysoki poziom obróbki skrawaniem.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Wysoka precyzja
- Wysoka prędkość
Sektory
- Ceramika i szkło
- Chemia i farmaceutyka
- Obrabiarki
- Guma i tworzywa sztuczne
- Tekstylia i skóry
Cechy produktu
- Uszczelki bezstykowe
- Poprawiona wydajność wrzeciona: działa między pozycjami poziomą i pionową
- Dłuższa żywotność smaru: wydłużona
o 50% dzięki uszczelnionym łożyskom - Wymienne z otwartymi łożyskami kulkowymi skośnymi
Korzyści
- Oszczędność czasu: montaż łożyska jest 4 razy szybszy i eliminacja zanieczyszczeń przy niewłaściwej obsłudze
- Uszczelki bezstykowe zapewniają dobrą ochronę; zmniejszają zużycie bieżni
i powierzchni kulek, a także szum
i drgania oraz rozkład smaru - Uszczelki bezstykowe nie powodują redukcji prędkości
- Uszczelki bezstykowe utrzymują smar w optymalnym położeniu, redukując stratę i wysychanie smaru z powodu dostępu powietrza
80
BNR
10
H
T
V1V
SU
El
P3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
80 | Średnica otworu |
BNR | Typ łożyska |
10 | Seria wymiarowa |
H | Typ materiału |
T | Typ koszyka |
V1V | Typ uszczelnienia |
SU | Symbol parowania |
El | Oznaczenie napięcia wstępnego |
P3 | Klasa dokładności wykonania |
Udostępnij