Przejdź do
Zespoły HLT Self-Lube®

Zespoły łożyskowe Self-Lube® HLT firmy NSK są dostępne ze stalowym koszykiem, wydajnym uszczelnieniem, wysokowydajnym smarem i skutecznym smarowaniem w ekstremalnych temperaturach (-40°C i +180°C). Cechy te przyczyniają się do ograniczenia konserwacji, przestojów i kosztów wymiany w eksploatacji.
Opis stanu
- Wysoka temperatura
Sektory
- Wentylatory i dmuchawy
- Przemysł spożywczy
- Przeładunek materiałów
- Pakowanie
- Sektor użyteczności publicznej
Cechy produktu
- Specjalna geometria wewnętrzna;
luz wewnętrzny C5 - Wysoce wydajny smar Klueber
- Trwałe uszczelki z gumy silikonowej
- Stalowy koszyk
- Wymienne z zespołami standardowymi Self-Lube
Korzyści
- Wysoce wydajny smar i skuteczne smarowanie w ekstremalnych temperaturach z limitami górnym
i dolnym: –40°C i +180°C - Skuteczne uszczelnienie i ochrona przed temperaturami ekstremalnymi
(–40°C i +180°C) - Stalowy koszyk i specjalne właściwości wewnętrzne zaprojektowane tak,
by zapewnić działanie w ekstremalnych temperaturach - Większy luz promieniowy (C5) pomiędzy kulkami i bieżniami pomaga zapobiegać wstępnemu obciążeniu promieniowemu
10
45
-
1.3/4
G
HLT
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
10 | Typ uszczelnienia (opcjonalnie) |
45 | Grupa podstawowa |
- | |
1.3/4 | Wielkość otworu |
G | Mośliwość dosmarowywania (otworki smarowe) |
HLT | Wkładka łożyskowa do niskich i wysokich temperatur |
Udostępnij