Przejdź do
Wkładki Self-Lube® z bezstykową uszczelką „Flinger Seal”

Wkładki firmy NSK wyposażone w uszczelki bezstykowe zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewniać dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, takimi jak kamienie lub woda pod dużym ciśnieniem. Dostępny jest duży zakres rozmiarów (w tym opcje calowe), wkładki wymienne z elementami standardowymi.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Wysoka prędkość
Sektory
- Rolnictwo
- Przeładunek materiałów
- Tekstylia i skóry
- Przemysł spożywczy
- Przemysł Cementowy
Cechy produktu
- Skuteczna uszczelka o kształcie typu-S
- Warga z nitrylu połączona ze stalowym ochraniaczem
- Warga nie styka się z pierścieniem zewnętrznym
- Taka sama prędkość graniczna jak w przypadku wkładek standardowych
- Dostępna zarówno dla kołnierza z wkrętem dociskowym, jak i kołnierza z pierścieniem mimośrodowym
- Element blokujący
- Oferta obejmuje duże rozmiary, w tym opcje w wymiarach calowych
- Wkładki wymienne ze standardowymi
Korzyści
- Większa trwałość łożyska dzięki dodatkowej ochronie
- Zmniejszone koszty konserwacji
- Wysoka prędkość (taka sama prędkość graniczna, jak prędkość graniczna standardowych wkładek uszczelnionych)
- Łatwość montażu
- Opcja dostarczana w standardzie
10
-
30
DEC
G
FS
FS
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
10 | Wkładka łożyskowa ze sferyczną średnicą zewnętrzną, szeroki pierścień wewnętrzny |
- | |
30 | Średnica otworu łożyska |
DEC | Mocowanie za pomocą pierścienia mimośrodowego - poszerzony pierścień wewnętrzny |
G | Możliwość dosmarowywania |
FS | Wkładka łożyskowa z odrzutnikami |
FS | Insert equipped with flinger seals |
Udostępnij