Przejdź do
Zespoły Self-Lube®

Zespoły Self-Lube® to szeroki asortyment opraw i wkładek produkowanych zgodnie z globalną specyfikacją materiałową i jakościową firmy NSK - wszystkie żeliwne oprawy są dostarczane ze smarowniczką do ponownego smarowania i są w stanie zniwelować początkową niewspółosiowość powstałą podczas montażu. Obudowy typu ogólnego to oprawy stojące, zespoły kołnierzowe, zespoły naciągowe, zespoły walcowe i zespoły podwieszane, przeznaczone do szeregu zróżnicowanych zastosowań przemysłowych.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Zanieczyszczenie
- Środowisko korozyjne
- Wysoka temperatura
- Niewspółosiowość
Sektory
- Rolnictwo
- Przemysł Cementowy
- Wentylatory i dmuchawy
- Przemysł spożywczy
- Przeładunek materiałów
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Pakowanie
- Przemysł papierniczy
- Poligrafia
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Tekstylia i skóry
- Sektor użyteczności publicznej
Cechy produktu
- Wybór zróżnicowanych opraw odlewanych i stalowych tłoczonych
(15 opcji do wyboru)* - Wkładki - 3 główne konfiguracje mocowania i 2 opcje długości pierścienia wewnętrznego*
- Trzy główne opcje uszczelnienia - uszczelka standardowa, uszczelka trójwargowa i uszczelka standardowa
z ochraniaczem - Bezpoślizgowo montowana stalowa zaślepka końcowa dla zespołów
o średnicy wału do 60 mm - Wszystkie oprawy żeliwne wyposażone w smarowniczkę do ponownego smarowania
* Wszystkie opcje zostały przedstawione
w katalogu Self-Lube®
Korzyści
- Prosta, efektywna kosztowo konfiguracja łożysk - zespoły mogą być ponownie smarowane
- Mogą być używane w urządzeniach własnych i urządzeniach ogólnego zastosowania
- Bezpieczne zamocowanie wału przy każdej prędkości, obciążeniu
i wibracjach - Skuteczne uszczelnienie dla wszystkich warunków i zastosowań
- Zabezpieczenie przed zagrożeniami powodowanymi przez obracające się końce wału
T
NP
45
DEC
FS
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
T | Uszczelnienie trójwargowe (opcjonalnie) |
NP | Typ łożyska |
45 | Rozmiar otworu |
DEC | Typ mocowania na wale, szerokość pierścienia wewnętrznego |
FS | Opcje uszczelnienia |
Udostępnij