Przejdź do
Stal SHX

SHX to odporna na wysokie temperatury oraz zużycie stal, powstała w wyniku zastosowania specjalnie opatentowanej technologii obróbki cieplnej i materiałowej NSK; oferuje bezkonkurencyjne, bardzo wysokie prędkości obrotowe łożyska i wydłużoną trwałość zmęczeniową, która idealnie nadaje się dla obrabiarek pracujących z maksymalną wydajnością.
Opis stanu
- Wysoka temperatura
- Niskie tarcie
Sektory
- Obrabiarki
Cechy produktu
- Stal specjalna opatentowana przez firmę NSK
- Specjalny proces obróbki cieplnej pozwalający uzyskać wysoką twardość
- Materiał SHX do łożysk skośnych jest standardowo uzupełniony kulkami ceramicznymi
- Rolki wykonane z materiału SHX stosowane w łożyskach walcowych; oszczędne rozwiązanie, zamiast użycia rolek ceramicznych, pozwalające uzyskać do 85% prędkości elementów ceramicznych (wskaźnik DmN ponad 2 miliony)
Korzyści
- 4-krotnie większa trwałość zmęczeniowa warstwy podpowierzchniowej
i powierzchniowej - 20% wyższa prędkość w porównaniu ze zwykłą stalą łożyskową
- Wydłużona żywotność przy małych/niewielkich wymaganiach smarowania
- Wytrzymałość cieplna zbliżona do stali Aerospace M50 (300°C)
- Niższy współczynnik tarcia oraz odporność na wgniatanie
- Wysoka odporność na zużycie ważna szczególnie w zastosowaniach wymagających wysokiej prędkości
80
BNR
10
X
TYN
DBB
EL
P4
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
80 | Średnica otworu |
BNR | Rodzaj łożyska |
10 | Wymiary |
X | Seria wymiarowa |
TYN | Rodzaj koszyka |
DBB | Układ |
EL | Napięcie wstępne |
P4 | Klada dokładności |
Udostępnij