Przejdź do
Zespoły łożyskowe Silver-Lube®
Seria Silver-Lube® obejmuje asortyment odpornych na korozję zespołów łożysk zaprojektowanych specjalnie do stosowania w gałęziach przemysłu, gdzie konieczne jest częste i solidne zmywanie strumieniem wody oraz wymagane jest przestrzeganie optymalnych norm higienicznych, a także gdzie liczy się dobra odporność chemiczna w różnych zakresach temperatur.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Zanieczyszczenie
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Przemysł spożywczy
- Przeładunek materiałów
- Pakowanie
- Sektor użyteczności publicznej
Cechy produktu
- Pierścienie łożysk, koszyki i kulki, nośnik uszczelki i wkręty dociskowe, smarowniczki i tulejki w obudowach
z wysokiej klasy stali nierdzewnej - Uszczelki z kauczuku nitrylowego
i odrzutniki oleju ze stali nierdzewnej - Obudowa z termoplastycznej żywicy poliestrowej
- Dostępne plastikowe pokrywy zamykające
- Fabryczne wypełnienie smarem spożywczym USDA H1 o szerokim zakresie temperatur
- Zespoły Silver-Lube® dostępne są
w czterech różnych geometriach
Korzyści
- Odporne na środki czyszczące
i chemikalia, w związku z tym również na korozję jak i ścieranie/łuszczenie farby - Wysoka trwałość użytkowa / niskie koszty zakupu
- Lepsza odporność na regularne spłukiwanie strumieniem wody oraz chemikalia dzięki efektywnemu i wydajnemu układowi uszczelnienia
- Ponowne smarowanie jest możliwe celem zapewnienia długiego bezawaryjnego działania, zminimalizowania konserwacji, zmaksymalizowania wydajności
- Zatwierdzone dla NSF, zakres temperatur od -20°C do +90°C
J
10
25
25
G
CR
Pokaż opis | |
Opis | |
J | Odwrócony pierścień zewnętrzny |
10 | Typ powierzchni zewnętrznej |
25 | Grupa podstawowa |
25 | Rozmiar otworu |
G | Możliwość dosmarowywania |
CR | Odporność na korozję |
Udostępnij