Przejdź do
Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożyska stożkowe są skonstruowane tak aby wierzchołki stożków tworzonych przez bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego i wałeczków zbiegały się w jednym punkcie na osi łożyska. Trapezoidalne, stożkowe wałeczki wykorzystywane jako elementy toczne są prowadzone przez duże obrzeże pierścienia wewnętrznego.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
Sektory
- Motoryzacja
- Silniki elektryczne
- Przemysł turbin wiatrowych
Cechy produktu
- Mogą przenosić ciężkie obciążenia promieniowe i obciążenia osiowe
w jednym kierunku - Łatwość montażu, ponieważ pierścień wewnętrzny (stożek) i pierścień zewnętrzny (miseczka) mogą być montowane niezależnie
- Zazwyczaj stosuje się koszyki stalowe tłoczone, jednakże w przypadku dużych łożysk wykorzystywane mogą być koszyki łączone nitami
Korzyści
- Mogą przenosić ciężkie obciążenia promieniowe i obciążenia osiowe
w jednym kierunku - Łatwość montażu, ponieważ pierścień wewnętrzny i pierścień zewnętrzny
są rozłączone - Bardzo niezawodne rozwiązanie łożyskowe
- Duża sztywność
HR
302
10
J
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
HR | Seria HR o dużej obciążalności |
302 | Oznaczenie podstawowe |
10 | Rozmiar otworu |
J | Kąt działania zgodnie z normą ISO |
Udostępnij