Przejdź do
Łożyska wysokotemperaturowe SJ <br>ze stałym środkiem smarnym
Łożyska SJ mają konstrukcję przypominającą strączek grochu, w której pomiędzy dwiema kulkami umieszczonymi w jednym gnieździe koszyka znajduje się łącznik dystansowy wykonany ze stałego środka smarnego. Sprawia to, że nadają się do środowisk wysokotemperaturowych od atmosfery normalnej do próżni.
Opis stanu
- Wysoka temperatura
- Próżnia
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Przemysł spożywczy
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
Cechy produktu
- Bezsmarowy, stały środek smarny MoS2
- Mogą być stosowane w temperaturach do 400°C w środowiskach od atmosfery normalnej do próżni
- Stały środek smarny zapewniany przez elementy dystansowe i unikatowy koszyk zapewniają znakomitą stabilność i trwałość serwisową
Korzyści
- Duża trwałość
- Odporność na działanie wysokich temperatur
- Stały środek smarny
- Niskie uwalnianie gazu
U-
6203
SJ01
ZZ
Pokaż opis | |
Opis | |
U- | |
6203 | Podstawowy numer łożyska |
SJ01 | Typ SJ |
ZZ | Blaszki (osłony) po obu stronach |
Udostępnij