Przejdź do
Łożyska baryłkowe - koszyk CAM

Opracowane specjalnie tak, aby wytrzymywały trudne środowiska pracy przemysłu ciężkiego. Łożyska baryłkowe z koszykiem CAM zostały wyposażone w precyzyjnie wykonany, lecz jednocześnie masywny koszyk z mosiądzu. Wysoce odporne na ciężkie lub udarowe obciążenia, zaprojektowane specjalnie do pracy z wysokimi prędkościami i zapewniające niewielki wzrost temperatury podczas pracy.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Niewspółosiowość
Sektory
- Wentylatory i dmuchawy
- Pompy i kompresory
- Przeładunek materiałów
- Przemysł papierniczy
- Energetyka
- Przenoszenie napędu
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Przemysł Cementowy
Cechy produktu
- Precyzyjnie wykonany, masywny koszyk z mosiądzu, z odpowiednio ukształtowanymi miejscami na wałeczki
- Symetryczne wałeczki zapewniające równy rozkład obciążeń na całej długości wałeczka i zwiększające obciążalność
- Samonastawność dzięki pływającemu pierścieniowi prowadzącemu, optymalizująca prowadzenie wałeczków i zapobiegająca pękaniu arkuszy
- Kontrolowane ukosowanie wałeczków
- Średnica zewnętrzna do 2500 mm
- Wymiary zgodne z normami ISO
- Dostępne warianty z otworem stożkowym
Korzyści
- Duża dynamiczna i statyczna obciążalność nominalna
- Wysoka odporność na ciężkie lub udarowe obciążenia
- Wysoka prędkość i niewielki wzrost temperatury podczas pracy
- Lepsze prowadzenie wałeczków
i spokojna praca
240
710
CAM
E4
C3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
240 | Symbol łożyska |
710 | Średnica otworu łożyska |
CAM | Masywny koszyk mosiężny |
E4 | Pierścień zewnętrzny z rowkiem i otworami smarowymi |
C3 | Luz wewnętrzny promieniowy |
Udostępnij