Przejdź do
Łożyska baryłkowe – demontowalne uszczelki
Przemysł wydobywczy wymaga wysoce niezawodnego sprzętu, który może wytrzymać trudne warunki. NSK opracowała pierwszą demontowalną uszczelkę dla łożysk baryłkowych. Te nowe łożyska osiągają długą żywotność i mają doskonałe właściwości uszczelniające. Umożliwiają dokładne zastosowanie właściwego luzu podczas montażu łożyska i zapobiegają przedostawaniu się brudu do łożyska.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Smarowanie
Sektory
- Przemysł Cementowy
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
Cechy produktu
Kompatybilność z produktami standardowymi
Technologia materiałowa NSK Long-Life
Technologia uszczelnień NSK
Korzyści
Wysokosprawne uszczelnienie
Przykręcane mocowanie uszczelki pozwalające na usunięcie uszczelki podczas montaż
Pomiar luzu podczas montażu
Cztery razy większa trwałość w porównaniu do produktów standardowych
Wytrzymuje trudne warunki
HTF
320
SLE
316
A
g
DD2
K
E4
C3
Pokaż opis | |
Opis | |
HTF | Stal HiTF |
320 | Średnica otworu |
SLE | Specjalne łożysko baryłkowe uszczelnione |
316 | Kod serii |
A | Konstrukcja wewnętrzna |
g | Stal HiTF |
DD2 | Konstrukcja uszczelki |
K | Otwór stożkowy |
E4 | Rowek smarowy i otwory smarowe |
C3 | Luz promieniowy C3 |
Udostępnij