Przejdź do
Łożyska baryłkowe (cicha praca i niewielkie drgania)
Seria łożysk baryłkowych charakteryzujących się cichą pracą i niewielkimi drganiami, zaprojektowana specjalnie do stosowania w windach.
Opis stanu
- Niewielki szum
- Drgania
Sektory
- Przeładunek materiałów
Cechy produktu
- Zredukowany zakres luzu łożyska
- Elementy toczne wysokiej klasy dokładności
- Poprawione odchyłki kształtu pierścieni: wewnętrznego i zewnętrznego
- Lepsza chropowatość powierzchni bieżni pierścieni: wewnętrznego
i zewnętrznego
Korzyści
- Szum przy obrocie tej serii baryłkowych łożysk wałeczkowych został znacznie zredukowany w porównaniu z łożyskami standardowymi
- Optymalizacja luzu wewnętrznego łożyska powoduje redukcję szumów
- Cichsze łożysko działające z niewielkimi drganiami
232
36
CA
M
E4
C3
E
Pokaż opis | |
Opis | |
232 | Symbol serii łożyska |
36 | Kod otworu |
CA | Typ konstrukcji wewnętrznej |
M | Typ koszyka |
E4 | Konstrukcja pierścienia zewnętrznego (rowek i otwory olejowe) |
C3 | Luz wewnętrzny |
E | Poziom szumu |
Udostępnij