Przejdź do
Uszczelnione łożyska baryłkowe

Uszczelnione łożyska baryłkowe firmy NSK oferują długą trwałość i niezawodność w trudnych i zanieczyszczonych warunkach pracy. Promują one czyste środowisko pracy.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
- Smarowanie
Sektory
- Przemysł spożywczy
- Przeładunek materiałów
- Przemysł papierniczy
- Przenoszenie napędu
- Stal i metale
Cechy produktu
- Specjalna „wargowa, sprężynowa uszczelka rozszerzająca się na zewnątrz”
- Uszczelka z kauczuku nitrylowego – lub inne uszczelki w zależności od potrzeb wynikających z temperatury
- Specjalny smar o przedłużonej trwałości
- Symetryczna konstrukcja baryłek
i bieżni, by zapobiec problemom z obciążeniem na krawędzi - Specjalne zaokrąglenie naroży dla płynnego ruchu osiowego
- Dostępny w wersji Sealed-Clean lub
z możliwością uzupełniania smaru,
z blaszkami
Korzyści
- Smar odporny na temperaturę
i ciśnienie - Konstrukcja uszczelek gwarantuje pewne osadzenie i lepszą pracę
- Symetryczne baryłki pracują
w warunkach dużego obciążenia - Zaokrąglenie naroży zapewnia płynny ruch wzdłużny
- Uszczelka chroni smar i powoduje dłuższą pracę i lepszą wydajność
- Wydłużone okresy konserwacyjne
- Redukcja zużycia smaru
- Zapobieganie nagłym awariom spowodowanym zablokowaniem linii smarowania
- Przyjazny środowisku - brak wycieku smaru dzięki specjalnej uszczelce
Udostępnij