Przejdź do
Łożyska baryłkowe Super-TF

Łożyska baryłkowe Super-TF (STF) NSK przeznaczone do wałów głównych turbin wiatrowych zostały opracowane tak, aby zapewnić wyjątkowe i niezmienne osiągi dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii materiałowej i ścisłej kontroli procesu produkcji. Łożyska STF zostały zaprojektowane w sposób zapewniający wysoką trwałość oraz dużą nośność w znacząco dłuższym okresie bezawaryjnej eksploatacji w bardzo trudnych warunkach pracy.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Zużycie
Sektory
- Przemysł turbin wiatrowych
Cechy produktu
- Stal Super-TF charakteryzuje się właściwym poziomem austenitu szczątkowego, który zmniejsza naprężenia na krawędziach wgnieceń powodowanych przez zanieczyszczenia, oraz drobnych cząstek węglików i węgliko-
azotków zwiększających twardość materiału - Mosiężny koszyk obrabiany maszynowo zapewnia znakomite osiągi w zastosowaniach,
w których występują ciężkie obciążenia i/lub obciążenia udarowe - Twardość powierzchni wałeczków zwiększa diamentopodobna powłoka DLC (Diamond-like coating), charakteryzująca się wyjątkowo niskim współczynnikiem tarcia
i niską przyczepnością - Zaawansowane wykończenie powierzchni bieżni
Korzyści
- Stal Super-TF poprawia osiągi łożysk w warunkach smarowania zanieczyszczonym środkiem smarnym i w warunkach niedostatecznego smarowania
- Znacząco zwiększona odporność na ścieranie i wgniecenia
- Bazowa nośność dynamiczna większa o 23% w porównaniu do łożysk standardowych
- W warunkach smarowania zanieczyszczonym środkiem smarnym, trwałość L10 łożysk Super-TF jest nawet dziesięciokrotnie dłuższa niż trwałość łożysk wykonanych ze zwykłej stali nawęglanej (a około 5,5 razy dłuższa w przypadku smarowania krańcowo zanieczyszczonym środkiem smarnym)
- Stal Super-TF zapewnia większą odporność na złuszczanie wodorowe (WSF) – dwa razy większą niż w przypadku zwykłej stali nawęglanej i cztery razy większą niż w przypadku normalnej stali łożyskowej
- Specjalna obróbka powierzchniowa wałeczków – powłoka DLC zwiększa twardość i wytrzymałość powierzchni wałeczków
- Specjalne wykończenie powierzchni bieżni poprawia smarowanie i zwiększa odporność na ścieranie
STF
240
800
CA
g5
S4WC
M
E4
CGXXX
U22B
U303
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
STF | Specjalny materiał - stal Super-Tough (TF) |
240 | Seria wymiarowa |
800 | Numer ref. otworu |
CA | Konstrukcja o zwiększonej nośności |
g5 | Symbol materiału – pierścień wewnętrzny / pierścień zewnętrzny |
S4WC | Obróbka powierzchniowa – wałeczki z powłoką DLC |
M | Dwuczęściowy koszyk mosiężny obrabiany maszynowo |
E4 | Rowek smarowy |
CGXXX | m |
U22B | Specyfikacja wykończenia powierzchni |
U303 | Specyfikacja kontroli procesu |
Udostępnij