Przejdź do
Łożyska baryłkowe z serii TL

Seria TL (ang. „tough & long life” – "wytrzymałe i trwałe") łożysk baryłkowych NSK została zaprojektowana specjalnie z myślą o walcach suszarki maszyn papierniczych, pracujących w wyjątkowo wysokich temperaturach.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Wysoka temperatura
Sektory
- Przemysł papierniczy
- Przenoszenie napędu
Cechy produktu
- Innowacyjny skład chemiczny stali
- Seria Tough Technology
- Specjalny proces obróbki termicznej
- Bardzo wytrzymały pierścień wewnętrzny i zewnętrzny
- Wysoka odporność na pękanie
Korzyści
- Większa odporność na naprężenie obwodowe.
- Redukcja pękania wewnętrznych pierścieni łożyska
- Redukcja przestojów i kosztów utrzymania
- Wyższa trwałość - ponad dwukrotnie wyższa niż w przypadku tradycyjnych łożysk; łożyska pracują w warunkach zanieczyszczenia
- Większa stabilność wymiarów
w wysokich temperaturach
(do 200°C)
TL
23152
CA
g3
K
M
E4
C3
S11
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
TL | Materiał: stal TL |
23152 | Numer łożyska |
CA | Koszyk mosiężny obrabiany maszynowo |
g3 | Pierścień wewnętrzny ze stali TL |
K | Otwór stożkowy |
M | Koszyk mosiężny obrabiany maszynowo |
E4 | Pierścień zewnętrzny z rowkiem i otworami smarowymi |
C3 | Luz wewnętrzny promieniowy |
S11 | Maks. Temperatura pracy 200°C |
Udostępnij