Przejdź do
Łożyska baryłkowe o długiej żywotności do przesiewaczy wibracyjnych

Łożyska baryłkowe o dłuiej żywotności firmy NSK do przesiewaczy wibracyjnych są zaprojektowane specjalnie w taki sposób, aby wytrzymywać ciężkie warunki pracy i częste drgania występujące w przemyśle górniczym, wydobywczym i budowniczym. (Zastępują serię łożysk CA do przesiewaczy wibracyjnych).
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Niewspółosiowość
- Drgania
Sektory
- Przeładunek materiałów
- Paliwo i gaz
- Przemysł papierniczy
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Sektor użyteczności publicznej
- Przemysł Cementowy
Cechy produktu
- Jednoczęściowy, precyzyjnie obrabiany, wytrzymały mosiężny koszyk z wyprofilowanymi gniazdami wałeczków
- Poprawiona chropowatość powierzchni wałeczków, pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego
- Wałeczki poddane specjalnej obróbce cieplnej, która zapobiega pęknięciom w wyniku drgań i obciążeń udarowych
- Możliwość samonastawności, dzięki ruchomemu pierścieniowi prowadzącemu
- Kontrolowane nachylenie rolki
- Wewnętrzny luz promieniowy ustalony na 2/3 wg standardu ISO
- Wymiary zewnętrzne ustalone na 1/2 wg standardu ISO
- Średnica otworu 40 mm - 200 mm
Korzyści
- Dwukrotnie dłuższa żywotność
w porównaniu ze standardowymi łożyskami - Zmniejszone koszty eksploatacji
- Wysoka obciążalność dynamiczna
i statyczna łożyska - zwiększona
1,25-krotnie - Wysoce odporne na uderzenia
lub wstrząsy - Wysoka prędkość i mały przyrost temperatury pracy
- Lepsze prowadzenie i płynniejsza praca wałeczków - mniejsze uszkodzenia łożysk z powodu ślizgania się, zużycia powierzchni, złuszczania
223
20
CAM
E4
-VS3(4)
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
223 | Numer podstawowy |
20 | Kod otworu |
CAM | Typ koszyka |
E4 | Pierścień zewnętrzny z rowkiem i otworami smarowymi |
-VS3(4) | Łożysko do urządzeń wibracyjnych + Specjalna tolerancja + Luz wewnętrzny promieniowy |
Udostępnij