Przejdź do
Łożyska baryłkowe wzdłużne
Łożyska baryłkowe wzdłużne są samonastawne i dlatego są niewrażliwe na niewspółosiowość kątową wałów. Typ E charakteryzuje się jeszcze większą nośnością i koszykiem stalowym tłoczonym lub mosiężnym obrabianym maszynowo.
Opis stanu
- Kompaktowe otoczenie
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Zmiana kierunku obrotów
Sektory
- Przemysł morski
- Paliwo i gaz
- Stal i metale
- Sektor użyteczności publicznej
Cechy produktu
- Korekta niewspółosiowości: sferyczna powierzchnia bieżni podkładki oprawy kompensuje błędy kątowe
- Łożyska baryłkowe zapewniają wysoką nośność osiową i minimalną nośność promieniową
- Smarowanie olejem jest zalecane nawet przy niskich prędkościach, aby zminimalizować tarcie na powierzchniach ślizgowych
- Koszyk stalowy i mosiężny dostępny
w konstrukcji E
Korzyści
- Wysoka nośność osiowa
- Możliwość kompensacji niewspółosiowości wału
- Możliwość łączenia w pary
w zastosowaniach dwustronnych
29
3
26
E
Pokaż opis | |
Opis | |
29 | Seria łożyska |
3 | Seria |
26 | Oznaczenie wielkości otworu |
E | Koszyk |
Udostępnij