Przejdź do
Zespoły łożyskowe ze stali nierdzewnej

Zespoły łożyskowe ze stali nierdzewnej przeznaczone do łożysk kulkowych są wykonane w 100% ze stali nierdzewnej i wyposażone we wkładki smarowane w technologii Molded-Oil. Ta nowa seria łożysk firmy NSK zapewnia odporność na korozję i dłuższą trwałość środka smarnego czystego zespołu. W rezultacie, przyczyniają się do ograniczenia prac konserwacyjnych, skrócenia przestojów i zmniejszenia kosztów wymiany podzespołów w czasie pracy urządzeń.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Zanieczyszczenie
- Środowisko korozyjne
- Smarowanie
Sektory
- Przemysł spożywczy
Cechy produktu
- Wkładki w technologii Molded-Oil
- Bieżnie wkładek: stal nierdzewna martenzytyczna (równoważna SUS440C)
- Kulki: stal nierdzewna martenzytyczna (SUS440C)
- Odrzutnik oleju: stal nierdzewna austenityczna (SUS304)
- Uszczelki: nitryl
- Śruby ustalające (z łbem W-kształtnym): stal nierdzewna martenzytyczna (SUS410)
- Obudowa łożyska: odlewana, austenityczna stal nierdzewna (SCS13)
Korzyści
- Ochrona przed korozją (wszystkie części wykonane ze stali nierdzewnej)
- Większa trwałość środka smarnego
i brak konieczności konserwacji dzięki wkładkom Molded-Oil - Nie zanieczyszcza środowiska
- Wzajemnie wymienne z zespołami standardowymi. Dostępne dwa kształty: stojący i kołnierzowy
F
-
UC
PM
2
04
/
LP99
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
F | Wkładka łożyskowa |
- | |
UC | Symbol łożyska |
PM | Symbol obudowy |
2 | Kod serii średnic |
04 | Średnica otworu łożyska |
/ | |
LP99 | System smarowania Molded-Oil |
Udostępnij