Przejdź do
Łożyska baryłkowe SWR

Łożyska baryłkowe SWR firmy NSK to odpowiedź na wyzwania, jakim sprostać muszą łożyska baryłkowe stosowane w rolkach prowadzących odlewania ciągłego stali.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Niskie tarcie
Sektory
- Stal i metale
Cechy produktu
- Lepsza wytrzymałość materiału pierścienia zewnętrznego
- Możliwość stosowania z uszczelką
oraz bez uszczelki
Korzyści
- Poprawiona odporność na zużycie – trzykrotnie lepsza w porównaniu ze stalą łożyskową wg AISI 52100
- Zmniejszone tarcie na pierścieniu zewnętrznym zwiększa odporność
na łuszczenie - Lepsze właściwości związane
z odpornością na łuszczenie – pięciokrotnie, w porównaniu ze stalą łożyskową wg AISI 52100 - Wytrzymałość materiału zwiększona,
by zapobiec rozrywaniu pierścienia zewnętrznego w przypadku wystąpienia łuszczenia. Pięciokrotnie lepsza w porównaniu ze stalą łożyskową wg AISI 52100 - Łożysko SWR może zastąpić standardowe łożysko SRB bez konieczności modyfikowania maźnic zestawów kolejowych
Udostępnij