Przejdź do
Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe firmy NSK mogą znacznie wydłużyć żywotność maszyny dzięki znaczącemu zwiększeniu nominalnej obciążalności dynamicznej w porównaniu do standardowych kulkowych łożysk poprzecznych. Nasze zaawansowane technologie materiałowe i analizy umożliwiają produkcję takich łożysk w rozmiarach metrycznych i calowych, z wykorzystaniem rozmaitych materiałów o wysokiej wytrzymałości (Super Tough).
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Smarowanie
Sektory
- Przemysł papierniczy
- Energetyka
- Przenoszenie napędu
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Przemysł Cementowy
Cechy produktu
- Wymiary metryczne i calowe
- Opatentowane przez firmę NSK łożyska stożkowe HR o wyższej obciążalności nominalnej
- Opracowany przez firmę NSK koszyk zoptymalizowany pod kątem większych łożysk stożkowych instalowanych w przekładniach planetarnych
- Koszyk stalowy
- Segmentowy koszyk z tworzywa sztucznego dla łożysk o średnicy wewnętrznej powyżej 1000 mm
- Średnice zewnętrzne do 2500 mm
Korzyści
- Duża obciążalność promieniowa
i osiowa w jednym kierunku - Obciążalność osiowa w obu kierunkach w przypadku montażu w parach
- Średnie prędkości pracy
- Niewielki zakres luzu w przypadku ustawiania par łożysk podczas montażu
- Wyższe prędkości dopuszczalne dzięki bieżni o bardziej gładkiej powierzchni
HR
302
10
J
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
HR | Konstrukcja o podniesionej nośności |
302 | Numer podstawowy |
10 | Numer otworu łożyska |
J | Klasa ISO |
Udostępnij