Przejdź do
Łożyska z serii TF

Łożyska NSK z serii TF zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wyjątkowej wytrzymałości w trudnych warunkach. Łączą w sobie wyższą trwałość użytkową oraz najwyższą odporność na zużycie, zatarcie i wysoką temperaturę (również w warunkach zanieczyszczonego smarowania).
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
- Smarowanie
Sektory
- Przeładunek materiałów
- Energetyka
- Przenoszenie napędu
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Przemysł turbin wiatrowych
- Przemysł Cementowy
Cechy produktu
- Specjalny materiał
- Innowacyjna technologia obróbki cieplnej
- Materiał przewyższający standardową stal łożyskową
- TF, NTF, HTF, STF, WTF – materiał odpowiedni do wszystkich środowisk
- Materiał z serii TF do szerokiego zakresu łożysk:
walcowych i stożkowych
baryłkowych
kulkowych poprzecznych
kulkowych skośnych
Korzyści
- Aż do 10 razy wyższa żywotność przy zanieczyszczonym smarowaniu
- Do dwóch razy wyższa żywotność przy czystym smarowaniu
- Nawet czterokrotnie wyższa żywotność w temp. 160°C
- Szybkość zużycia niższa o mniej niż jedną trzecią
- 40% poprawa odporności na zatarcie
STF
509
kV
6551gS3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
STF | Stal Super-TF |
509 | Średnica otworu |
kV | Typ łożyska |
6551gS3 | Numer podstawowy |
Udostępnij