Przejdź do
Seria Toughcarrier TCH
Seria Toughcarrier TCH - jednoosiowe siłowniki o bardzo dużej obciążalności. Aby umożliwić wytrzymywanie przez jednoosiowe siłowniki znacznie większych obciążeń i zapewnić większą sztywność niż w przypadku standardowych siłowników Monocarrier, zamieniono kulki na wałeczki. Seria Toughcarrier TCH jest wzajemnie wymienna z serią Monocarrier MCH.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
Sektory
- Obrabiarki
Cechy produktu
- Elementy toczne prowadnicy: zamiana kulek na wałeczki
Korzyści
- Większa obciążalność w porównaniu
z serią Monocarrier - Obciążalność i sztywność ponad dwa razy większe (do 4 razy większe
w kierunku ściskania) - Wzajemnie wymienne z serią Monocarrier MCH
TC
H
10
030
Pokaż opis | |
Opis | |
TC | Seria toughcarrier |
H | H typ standardowy / S typ z dodatkowymi częściami |
10 | Szerokość szyny |
030 | Skok (mm) |
Udostępnij