Przejdź do
Nowa uszczelka TM o niskim współczynniku tarcia do przekładni samochodowych

Opracowana przez firmę NSK nowa uszczelka o niskim współczynniku tarcia, przeznaczona do łożysk przekładni, zmniejsza tarcie uszczelki o 50% w porównaniu do uszczelki TM starego typu (10% zmniejszenie tarcia w całym łożysku). Ściśle pasowane łożyska firmy NSK wyposażone w uszczelki TM są stosowane w przekładniach dla zapobieżenia wnikaniu pyłu z przekładni i innych zanieczyszczeń.
Opis stanu
- Środowisko korozyjne
- Niskie tarcie
Sektory
- Motoryzacja
Cechy produktu
Tarcie uszczelki zostało zmniejszone dzięki zwężeniu wargi uszczelki o 10%
i wydłużeniu jej o 70% w porównaniu
do łożyska konwencjonalnegoKształt wargi uszczelki został poprawiony w oparciu o analizę komputerową; nowy kształt zapewnia lepsze przyleganie wargi i stabilizuje jej nacisk na całej krawędzi
Korzyści
Tarcie uszczelki zmniejszone o maks. 50% w porównaniu z uszczelką TM starego typu, łączne tarcie w łożysku zmniejszone o około 10%
Trwałość taka sama jak w poprzednich łożyskach TM dzięki zapobieganiu wnikaniu zanieczyszczeń do oleju przekładniowego w łożysku. Żywotność łożyska przedłużona 2,5 krotnie w porównaniu do łożysk typu otwartego
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
35 | Średnica otworu łożyska |
TM | Uszczelnienie NSK typu TM |
11 | Kolejny numer konstrukcji |
A2 | Konstrukcja wewnętrzna |
-A-6 | Ścięcia montażowe |
E7 | Pierścień zewnętrzny ze specjalnymi cechami |
X26 | Stabilizacja cieplna pierścieni |
Udostępnij