Przejdź do
Łożyska przekładni z płytą przytrzymującą

Łożyska NSK z płytą przytrzymującą umożliwiają optymalny montaż w skrzynce przekładniowej pojazdu. Idealne osiowanie pomiędzy otworami płyty i obudową skrzyni biegów zapewnia rotacja płyty na pierścieniu zewnętrznym łożyska. Specjalnie opracowany mechanizm zaciskowy umożliwia płynniejsze obroty w porównaniu z tradycyjnymi produktami wykorzystującymi kłonice.
Opis stanu
- Niewspółosiowość
Sektory
- Motoryzacja
Cechy produktu
- Płyta jest przytrzymywana na łożysku poprzez specjalny mechanizm zaciskowy z użyciem pierścienia sprężynującego zabezpieczającego
- Płyty przytrzymujące dostępne są
w różnych kształtach i z różną liczbą otworów, w zależności od projektu
i specyfikacji
Korzyści
- Rotacja płyty na pierścieniu zewnętrznym łożyska umożliwia osiowanie pomiędzy otworami płyty
a obudową skrzyni biegów - Płynniejsze obroty łożyska na płycie
w porównaniu z tradycyjnymi produktami wykorzystującymi kłonice - Opiera się działaniu cyklicznych obciążeń osiowych generowanych przez zazębienie przekładni
- Wstawienie sworzni z tylnej części obudowy skrzyni biegów
TM305a4(…)
+
X582-5
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
TM305a4(…) | Typ łożyska |
+ | |
X582-5 | Płyta przytrzymująca |
Udostępnij