Przejdź do
Zespoły łożyskowe NSK z uszczelkami trójwargowymi (Triple-Lip)

Zespoły łożyskowe NSK z uszczelkami trójwargowymi (ang. Triple-Lip) są idealne do wszelkich zastosowań, gdzie łożyska narażone są na duże zanieczyszczenie pyłami i wodą.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Środowisko korozyjne
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Przemysł spożywczy
- Przeładunek materiałów
- Pakowanie
- Tekstylia i skóry
- Sektor użyteczności publicznej
- Rolnictwo
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
Cechy produktu
- Trójwargowa uszczelka z gumynitrylowej przymocowana do osłony stalowej nośnika tłoczonego
- Dostępna dla opcji zespołów na wkręty dociskowe i mimośrodowy pierścień blokujący
- W ofercie szeroki wachlarz rozmiarów, włącznie z opcjami brytyjskiego systemu miar
- Zespoły wymienne ze standardowymi pozycjami
Korzyści
- Dłuższa żywotność użytkowa łożyska spowodowana lepszymi parametrami uszczelki
- Dłuższe przerwy między kolejnymi smarowaniami, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów utrzymania oraz zwiększenie wydajności urządzeń
- Łatwy montaż; gotowy zamiennik istniejących zespołów łożysk
- Montaż na wale kulkowymi wkrętami dociskowymi, powodujący wyższą odporność na poluzowanie
T
1045
1.1/4
DEC
G
HLT
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
T | Typ uszczelnienia |
1045 | Typ i seria |
1.1/4 | Rozmiar otworu (calowy) |
DEC | Typ mocowania na wale i szerokość pierścienia wewnętrznego |
G | Możliwość dosmarowywania |
HLT | Zakres temperatur |
Udostępnij