Przejdź do
Łożyska trójpierścieniowe

Łożyska trójpierścieniowe są wykorzystywane prawie wyłącznie w maszynach papierniczych (w szczególności do podparcia strony napędowej walców prasujących o zmiennym profilu).
NSK produkuje dwa różne typy łożysk w kombinacji wewnętrznej/zewnętrznej.
Opis stanu
- Niewspółosiowość
Sektory
- Przemysł papierniczy
Cechy produktu
- Konstrukcja o wysokiej nośności
- Długa żywotność (dzięki zastosowaniu nawęglanej stali wytapianej próżniowo)
- Wysoka precyzja (dokładność wymiarowa i obrotowa)
- Optymalna dla smarowania konstrukcja pierścienia wewnętrznego
- Otwór i rowek smarowniczy na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym
- Dostępne w układzie: 2SL - łożysko baryłkowe/baryłkowe lub układzie 2PSL - łożysko walcowe/baryłkowe
Korzyści
- Rozkład obciążenia łożyska został zoptymalizowany przy pomocy analizy wykorzystującej metodę elementów skończonych (FEM)
2SL
180-2
UPA
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
2SL | Łożysko trójpierścieniowe - typ kombinacyjny |
180-2 | Średnica otworu 180 mm |
UPA | Specjalna klasa dokładności wykonania (symbol klasy tolerancji) |
Udostępnij