Przejdź do
Łożyska dzielone o bardzo dużych rozmiarach do zasadowych konwertorów tlenowych i konwertorów

Typowych łożysk do zasadowych konwertorów tlenowych i konwertorów nie da się wymienić bez demontażu głównego koła napędowego. Dlatego w przypadku nieoczekiwanej awarii łożyska i konieczności jego wymiany w procesie produkcji mogą wystąpić znaczące straty. Łożyska dzielone firmy NSK pozwalają na wymianę łożysk bez straty czasu (pracochłonność zmniejszona o około 35% w stosunku do łożysk standardowych) i pomagają zmniejszać koszty konserwacji.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
Sektory
- Stal i metale
Cechy produktu
- Łożyska baryłkowe o bardzo dużych rozmiarach: pierścień zewnętrzny, pierścień wewnętrzny, wałeczki i koszyk oraz pierścień mocujący
- Powierzchnia ślizgowa uszczelnienia zintegrowana przy pomocy pierścienia mocującego
Korzyści
- Wymiana łożysk bez konieczności demontażu głównego koła napędowego
- Skrócony czas konserwacji - o 35%
w porównaniu do standardowych łożysk
o otworze o średnicy 1200 mm
i 1400 mm - Zmniejszone koszty konserwacji
- Zmniejszona liczba przestojów i strat
w produkcji
950
SLPT
14
51
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
950 | Średnica otworu |
SLPT | Typ łożyska |
14 | Średnica zewnętrzna (x100) |
51 | Numer rysunku |
Udostępnij