Śruby kulowe - Produkty
Seria kompaktowa FA
Standardowa seria szybkobieżnych, cichobieżnych śrub kulowych z serii BSS, dostępna do natychmiastowej dostawy; śruby kulowe kolejnej generacji oferują cichą pracę i wysokie prędkości. >>
Śruby kulowe – standardowe śruby serii A
Standardowe śruby kulowe NSK, dostępne od ręki, są oferowane
z końcami wałów obrabianymi maszynowo pod kątem montażu zespołów podpierających śruby kulowe (seria A) lub z nieobrabianymi
i nieutwardzanymi końcami wałów, co umożliwia ich łatwe wykańczanie na miejscu (seria S). >>
Śruby kulowe – precyzyjnie walcowane śruby kulowe serii LPR / PR
Seria LPR/PR charakteryzuje się obecnie zauważalną poprawą trwałości uszczelnienia. Seria LPR/PR dostępna jest w wersji z lub bez bezobsługowego zespołu samosmarującego NSK K1. >>
Śruby kulowe - wymienne nakrętki i wały
NSK oferuje nową serię śrub kulowych z wymiennymi kombinacjami nakrętek i wałów, fabrycznie do siebie dopasowane w celu zapewnienia żądanego napięcia wstępnego. Spełniają one wymagania normy DIN 69051 (ISO 3408). >>
Śruby kulowe zgodne z normą DIN
NSK uzupełnia swój asortyment o śruby kulowe zgodne z normami DIN, stosowanymi powszechnie w Europie. >>
Wideo: Śruby kulowe zgodne z normami DIN dla przemysłu obrabiarkowego
Śruby kulowe – seria HTF
Seria HTF superszybkich śrub kulowych o dużej obciążalności obejmuje kilka typów śrub kulowych. >>
Śruby kulowe - wysoka trwałość
NSK opracowała nową technologię obróbki powierzchni, która poprawiła bieżnie śrub kulowych. Nawet w trudnych warunkach śruby kulowe o wysokiej wytrzymałości wykazują znacznie lepszą odporność na zużycie. >>
Wideo: Śruby kulowe NSK o wysokiej trwałości
Seria śrub kulowych HMD
Śruby kulowe do obrabiarek szybkobieżnych z serii HMD. Nowa wersja uznanej serii HMC, oferująca nową metodę recyrkulacji umożliwiającą cichą pracę w dużych prędkościach. >>
Śruby kulowe z chłodzoną nakrętką
Chłodzenie nakrętek może uprościć chłodzenie śrub kulowych, umożliwiając pracę maszyn z większą prędkością i większą precyzją. Chłodzenie nakrętki może być wprowadzone bez zmiany konstrukcji maszyny. >>
Śruby kulowe serii HMS
Śruby kulowe serii HMS podnoszą standardy dla wysokich prędkości
i cichej pracy. Śruby kulowe tej serii przeznaczone są do obrabiarek precyzyjnych i obrabiarek o średnich rozmiarach. >>
Wielkogabarytowe śruby kulowe
Zaprojektowane do użytku w elektrycznych maszynach do formowania wtryskowego wymagających siły zacisku rzędu 3000 ton i więcej. Możliwość stosowania w dużych prasach. >>
Śruby kulowe II generacji – wysoka prędkość,mały szum
Wyższa prędkość, niższy poziom szumu powodowany przez bieżnie. >>
Wideo: Śruba kulowa NSK z uszczelką X1
Śruby kulowe do napędów podwójnych
Śruby kulowe z serii TW oferują idelną funkcjonalność dla układów
z napędem podwójnym oraz wysoką sztywność, dokładność i reakcję stołów o podwójnym napędzie. >>
Udostępnij