Prowadnice liniowe

Prowadnice kulkowe i waleczkowe NSK produkowane są z myślą o udoskonalaniu ruchu liniowego. Produkty te zaprojektowane są w kilku różnych seriach, w odpowiedzi na zapotrzebowanie branż przemysłu, które obsługujemy.
Krok naprzód ...
- Znakomita charakterystyka pracy – optymalizacja pod kątem tarcia, płynność i wyjątkowa dokładność pracy
- Najwyższa obciążalność i najlepsza sztywność
- Szeroki wybór produktów zgodnych z normą ISO - Od ekonomicznych standardowych komponentów po rozwiązania zindywidualizowane
- Idealna współpraca z zespołem samosmarującym K1-L zwiększającym bezobsługowość prowadnic
- Oferujemy również specjalne powłoki, środki smarne, klasy precyzji oraz projekty na zamówienie, aby sprostać wymagającym potrzebom różnorodnych zastosowań.
Zakres prowadnic liniowych NSK obejmuje:
Prowadnice liniowe - seria NH/NS, seria DH/DS, seria RA, itd.

Prowadnice liniowe serii NH i NS
Prowadnice liniowe serii NH i NS oferują maksymalną precyzję połączoną z wyjątkowo dużą obciążalnością. >>

Prowadnice liniowe - seria DH/DS
Wydłużenie okresu eksploatacji w znacznym stopniu zapewnia opatentowany przez firmę materiał TF i specjalna technologia obróbki cieplnej, która umożliwia prowadnicom liniowym DH/DS oferowanie wiodącej na świecie wartości obciążenia dynamicznego. Technologia TF pomaga eliminować łuszczenie się powierzchni na bieżni. >>
Przegląd Techniczny >>

Prowadnice liniowe wałeczkowe z serii RA
W odpowiedzi na zapotrzebowanie na prowadnice o dużej obciążalności, sztywności, prędkości, precyzji oraz wysokiej jakości, jak również uwzględniając potrzebę łatwości utrzymania, prowadnice rolkowe o powyższych cechach stały się bardzo popularne. Aby spełnić te wymagania firma NSK opracowała nowe prowadnice liniowe wałeczkowe, które zastosowano powszechnie w wielu najnowszych maszynach. >>
Udostępnij