Prowadnice liniowe - Produkty
Prowadnice liniowe serii NH i NS
Prowadnice liniowe serii NH i NS oferują maksymalną precyzję połączoną z wyjątkowo dużą obciążalnością. >>
Wideo: Prowadnice liniowe - seria NH-NS
Prowadnice liniowe - seria DH/DS
Wydłużenie okresu eksploatacji w znacznym stopniu zapewnia opatentowany przez firmę materiał TF i specjalna technologia obróbki cieplnej, która umożliwia prowadnicom liniowym DH/DS oferowanie wiodącej na świecie wartości obciążenia dynamicznego. Technologia TF pomaga eliminować łuszczenie się powierzchni na bieżni. >>
Wideo: Prowadnice liniowe o wydłużonej żywotności seria DH / seria DS
Wideo: Zespół smarujący K1-L do prowadnic liniowych NSK
Prowadnice liniowe wałeczkowe z serii RA
W odpowiedzi na zapotrzebowanie na prowadnice o dużej obciążalności, sztywności, prędkości, precyzji oraz wysokiej jakości, jak również uwzględniając potrzebę łatwości utrzymania, prowadnice rolkowe o powyższych cechach stały się bardzo popularne. Aby spełnić te wymagania firma NSK opracowała nowe prowadnice liniowe wałeczkowe, które zastosowano powszechnie w wielu najnowszych maszynach. >>
Wideo: Seria o dużej sztywności - model RA/RB prowadnic wałeczkowych
Miniaturowe serie PU / PE
Lekkie, kompaktowe i łatwe w użyciu miniaturowe prowadnice liniowe NSK gwarantują płynną pracę. >>
Miniaturowe serie PU / PE
Lekkie, kompaktowe i łatwe w użyciu miniaturowe prowadnice liniowe NSK gwarantują płynną pracę. >>
Seria HA/HS: Prowadnice liniowe o wysokiej precyzji
Prowadnice liniowe o wysokich osiągach i wyjątkowej dokładności ruchu: zaprojektowane do super precyzyjnych obrabiarek lub aparatury pomiarowej. >>
Udostępnij