Program Wartości Dodanej - AIP
AIP Added Value Programme
Ponieważ efektywność jest wszystkim, doskonalenie przynosi zysk

AIP - potężny zestaw praktycznych narzędzi sprzedażowych firmy NSK - oferuje szeroką gamę rozwiązań technicznych i serwisowych NSK, aby zwiększyć wartość dodaną dla klientów końcowych. Zwiększając niezawodność ich urządzeń, wiedzę techniczną i ogólną rentowność, pomagamy im obniżyć całkowity koszt posiadania.
Dzięki AIP, NSK może usprawnić procesy produkcji i obsługi technicznej u naszych klientów, aby były bardziej zyskowne, oszczędzając pieniądze klientów na każdym etapie procesu i umożliwiając im utrzymanie konkurencyjności na rynku w swojej branży.
Success Stories - Animations
AIP, NSK Added Value Programme - Videos

Program AIP składa się z pięciu kroków nazywanych Cyklem Wartości:
- Krok 1 – Ocena:
Eksperci NSK odwiedzają Wasze zakłady w celu zebrania odpowiednich danych i zrozumienia wyzwań stojących przed Wami.
- Krok 2 – Zalecenia:
Eksperci NSK czerpią nauki, zdobywają wiedzę i doświadczenie, aby zaproponować rozwiązanie, w tym oczekiwane oszczędności dla klienta.
- Krok 3 – Wdrożenie:
Możemy pomóc w montażu i sprawdzeniu zalecanego przez nas rozwiązania, po czym je dopracować w celu poprawienia jego działania, o ile zajdzie taka potrzeba.
- Krok 4 – Weryfikacja:
Monitorujemy efektywność, aby upewnić się, że oczekiwane wyniki są uzyskiwane.
- Krok 5 – Upowszechnienie:
Po udanym wdrożeniu zbieramy dane, dzielimy się najlepszymi praktykami i staramy się rozszerzyć usługę o nowe zastosowania.

NSK oferuje nie tylko odpowiednie wyroby, ale także kompleksową ofertę usług w celu poprawy wydajności i konkurencyjności. Usługi AIP oparte są na najlepszych praktykach i można je łatwo wykorzystać do Waszych wdrożeń i procesów. Ekspert NSK doradzi Wam w sprawie środków, które można odliczyć od analizowanych wyników i udzieli wsparcia w procesie wdrażania.

Przegląd
- Przegląd zapasów
- Wizytacja warsztatów/zakładów
- Mapa procesu
- Wskazanie zamienników łożysk

Wybór
- Analizy aplikacji
- Wsparcie przy projektowaniu maszyn
- Konwersja części OEM
- Diagnostyka

Szkolenie
- Szkolenia dotyczące produktów
- Zastosowanie łożysk NSK
- Szkolenie AIP
- Szkolenie branżowe/sektorowe

Kontrola
- Analiza stanu łożysk
- Analiza uszkodzeń łożysk
- Analiza smarowania
- Analiza materiałowa i wymiarowa
Świat szybko się zmienia, a nasi partnerzy-dystrybutorzy muszą poszukiwać nowych rynków, pracować efektywniej i wyróżniać się na swoim rynku. Nasz program wartości dodanej AIP to potężne narzędzie wspierające naszych partnerów-dystrybutorów w ich zmaganiach poprzez:
- Bardziej wnikliwe rozmowy
- Poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności
- Zwiększenie rentowności
- Wzmocnienie partnerstwa i stabilne perspektywy
- Model biznesowy „pewna przyszłość”
Dzięki AIP użytkownik końcowy może korzystać z niestandardowych rozwiązań pozwalających zdefiniować i oszacować ulepszenia oraz oszczędności poprzez:
- Zwiększoną efektywność, skuteczność i niezawodność
- Maksymalizację wydajności
- Poprawę poziomu bezpieczeństwa
- Poprawę kwalifikacji pracowników
- Optymalizację zapasów i uwolnienie kapitału obrotowego
- Zwiększenie wartości dodanej
- Kompleksowość usług będącą źródłem sukcesu
- Zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania
Globalna wiedza NSK obejmuje wiele branż i sektorów.
Opisy sukcesów naszych najlepszych praktyk mogą służyć jako inspiracja do opracowywania własnych, efektywnych i dochodowych procesów.
Dowiedz się, ile pieniędzy zaoszczędziliśmy dla naszych klientów i kliknij poniżej, aby zobaczyć przykłady najlepszych praktyk w różnych dziedzinach: Success Stories references
Obliczanie oszczędności kosztów oraz porównywanie kosztów i korzyści to dwa ważne elementy programu wartości dodanej AIP firmy NSK. Narzędzia te pomagają określić, w jaki sposób poprawić efektywność, zwiększyć niezawodność i ostatecznie zwiększyć rentowność.
Kliknij poniższe łącza, aby uzyskać dostęp do tych narzędzi:

NSK Cost Saver
Narzędzie Cost Saver pomaga zidentyfikować wszystkie koszty powiązane z łożyskami, porównując i obliczając całkowite oszczędności.

NSK Cost-Benefit Analysis
Narzędzie Cost-Benefit Analysis analizuje całkowite koszty konserwacji maszyny i oblicza moment, w którym nastąpi zwrot z inwestycji po wdrożeniu rozwiązań łożyskowych NSK.

Udostępnij