Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Kombajn do młodych listków
Oszczędność kosztów: € 63.300
Wprowadzenie
Przetwórca produktów spożywczych zbierał młode listki i dostarczał je do wiodących supermarketów. Stosowany przez niego kombajn do listków wyposażony był w rozmaite tanie zespoły łożyskowe, stanowiące oparcie dla wałów o różnych rozmiarach. W okresie zbiorów, łożyska w maszynie często ulegały uszkodzeniom na skutek wnikania zanieczyszczeń i wody. W przypadku awarii maszyna była zatrzymywana na czas naprawy, co prowadziło do strat w produkcji i, w niektórych przypadkach, do uszkadzania roślin. Ekspertów NSK poproszono o zapoznanie się z aplikacją i warunkami pracy. Aby pomóc w rozwiązaniu problemów z wnikaniem zanieczyszczeń, zalecili oni zamianę stosowanych zespołów łożyskowych na zespoły Silver-Lube z ulepszoną uszczelką trójwargową oraz łożyskami ze stali nierdzewnej. W trakcie sezonu po wymianie wystąpiły tylko dwie awarie, co przełożyło się na poprawę wydajności i znaczące zmniejszenie kosztów powodowanych przez straty w produkcji.
![Agri Disc Hub, Agriculutre, application, baby leaf harvester Agri Disc Hub, Agriculutre, application, baby leaf harvester](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--67dfae70-6835-4f77-998b-6045b307b820/in-agri-baby-leaf-harvester.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Kombajn do młodych listków
![RHP Silver-Lube RHP Silver-Lube, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d2790b37-e07f-4848-a173-bac4b391c229/p-bu-silver-lube-cut-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Zespoły łożyskowe Silver-Lube
Kluczowe fakty
Kombajn do młodych listków
Stosowano tanie łożyska
Przedwczesne uszkodzenia łożysk powodowane przez wnikanie wody i zanieczyszczeń
Rozwiązanie NSK: zespoły łożyskowe Silver-Lube z uszczelnieniem trójwargowym i łożyskami ze stali nierdzewnej
Znaczące zmniejszenie liczby uszkodzeń łożysk
Zmniejszenie kosztów łożysk i prac konserwacyjnych prowadzące do zwiększenia wydajności
Proponowane rozwiązania
Inżynierowie NSK dokonali analizy aplikacji i warunków pracy i doszli do wniosku, że przyczyną przedwczesnych uszkodzeń było wnikanie wody i zanieczyszczeń
Rozwiązaniem NSK było zastosowanie opraw Silver-Lube oraz łożysk ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem trójwargowym
Łożyska zainstalowano przed nowym sezonem
Po wymianie, przez cały sezon zgłoszono tylko dwie awarie związane z łożyskami
Duże zmniejszenie kosztów konserwacji
Znacząca poprawa wydajności
Cechy produktu
Pierścienie łożysk, koszyki i kulki, nośnik uszczelki i wkręty dociskowe, smarowniczki i tulejki w obudowach z wysokiej klasy stali nierdzewnej
Uszczelki z kauczuku nitrylowego i odrzutniki oleju ze stali nierdzewnej
Obudowa z termoplastycznej żywicy poliestrowej; dostępne plastikowe pokrywy zamykające
Fabryczne wypełnienie smarem spożywczym USDA H1 o szerokim zakresie temperatur
Zespoły Silver-Lube® dostępne są w czterech różnych odmianach
Odporne na środki czyszczące i chemikalia, w związku z tym również na korozję jak i łuszczenie farby
Wysoka trwałość użytkowa / niskie łączne koszty utrzymania
Znakomita odporność na regularne spłukiwanie strumieniem wody oraz chemikalia dzięki efektywnemu i wydajnemu układowi uszczelnienia
Dosmarowywanie jest możliwe celem zapewnienia długiego bezawaryjnego działania, zminimalizowania konserwacji i zmaksymalizowania wydajności
Zatwierdzone dla NSF, zakres temperatur od -20°C do +90°C
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty utraconej produkcji: Lost production costs | € 126.600 | Koszty utraconej produkcji: Lost production costs | € 63.300 | |
Koszt całkowity | € 126 600 | € 63 300 |
Numer ref:SS-PL-2078
Udostępnij