Przykład Sukcesu
Sektor: Półprzewodniki
Zastosowanie: Piła taśmowa
Oszczędność kosztów: € 9.553
Wprowadzenie
Klient doświadczał awarii w pile do cięcia krzemu. W rezultacie wymagań dotyczących czystości środowiska pracy, z łożysk wymywany był smar, a do bieżni wnikał pył krzemowy powodując ich uszkadzanie. Uszkodzenia łożysk występowały w czterech różnych maszynach, w których rocznie zużywano łącznie 384 łożyska. NSK zaproponowała zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych ze smarowaniem Molded-Oil.
![Others, Band Saw Others, Band Saw](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f42b21ba-fb16-4c3c-afe9-407e21a17eba/in-others-band-saw-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Piła taśmowa
![Molded-Oil, Spacea, Comp Molded-Oil, Spacea, Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8685a0fd-6064-48e2-9a45-1836beefa253/p-comp-molded-oil-spacea-comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Łożyska Molded-Oil
Kluczowe fakty
- 4 piły do cięcia krzemu.
- Klient używał smarowanych standardowo łożysk z podwójną uszczelką.
- Mycie maszyn powodowało wymywanie smaru z łożysk, powodując brak smarowania. Do łożysk wnikały także cząsteczki krzemu, powodując uszkodzenia i, ostatecznie, awarię.
- Rozwiązanie NSK: zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych ze smarowaniem Molded-Oil.
- Liczba niezbędnych łożysk zmniejszyła się o połowę, z 384 do 192 rocznie.
Proponowane rozwiązania
- NSK przeprowadziła analizę aplikacji i ustaliła, że przyczyną uszkodzeń łożysk było wymywanie smaru i zanieczyszczenie cząstkami krzemu.
- Inżynierowie NSK zaproponowali zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych z podwójnymi uszczelkami i smarowaniem Molded-Oil.
- Dzięki zastosowaniu rozwiązania Molded-Oil zużycie łożysk zmniejszyło się o połowę, z 384 do 192 rocznie, przynosząc oszczędność kosztów.
Cechy produktu
- Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałe zasilanie olejem smarnym.
- Brak smaru i eliminacja uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska.
- Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie większa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem.
- Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stały dopływ środka smarnego.
- Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe.
- Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową.
- Dostępne w wersjach do pracy z wysoką prędkością.
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Koszty wymiany łożysk: - 4 maszyny: 384 łożyska x 48 € |
€ 18.432 | Koszty łożysk: Koszty wymiany łożysk: - 192 łożyska x 48 € |
€ 9.216 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Czas pracy inżynierów aplikacyjnych NSK | € 337 | Koszty usług inżynieryjnych: Praca inżynierów aplikacyjnych nie jest wymagana | € 0 | |
Koszt całkowity | € 18 769 | € 9 216 |
Numer ref:SS-PL-0018
Udostępnij