Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Producent maszyn do obróbki warzyw miał problemy z myjkami bębnowymi. Podczas obracania się bębna myjki, łożyska zanurzały się w wodzie raz podczas każdego obrotu. Wymywanie smaru przez wodę i korozja powodowały, że zainstalowane łożyska trzeba było wymieniać co 3 miesiące. To z kolei było kosztowne. Inżynierowie NSK zbadali problem i zasugerowali zastosowanie łożysk z uszczelką trójwargową. Rozwiązanie to spowodowało znaczące zwiększenie trwałości łożysk, do ponad 7 miesięcy.

F&B
  • Myjka bębnowa
Self-Lube, Insert, Triple-Lip-Seal
  • Wkładki z uszczelkami trójwargowymi

Kluczowe fakty

  • Myjka bębnowa do mycia warzyw

  • Wymywanie smaru przez wodę i korozja

  • Wymiana łożysk co 3 miesiące

  • Rozwiązanie NSK: wkładki z uszczelkami trójwargowymi

  • Zwiększenie trwałości z 3 do ponad 7 miesięcy

  • Znaczące zmniejszenie liczby wymian łożysk oraz kosztów utrzymania ruchu

Proponowane rozwiązania

  • Inżynierowie NSK zbadali problem i zaproponowali rozwiązanie łożyskowe zapewniające lepsze uszczelnienie

  • Łożyska zastąpiono specjalnymi łożyskami z uszczelką trójwargową

  • Wkładki z uszczelką trójwargową nadają się idealnie do zastosowań, w których łożyska narażone są na działanie wody

  • Klient odniósł korzyści w postaci zwiększonej trwałości łożysk i zmniejszenia kosztów utrzymania ruchu

Cechy produktu

  • Trójwargowa uszczelka z gumy nitrylowej przymocowanej do stalowego tłoczonego nośnika

  • Dostępna dla opcji zespołów na wkręty dociskowe i mimośrodowy pierścień blokujący

  • W ofercie szeroki wachlarz rozmiarów, włącznie z opcjami brytyjskiego systemu miar

  • Wkładki zamienne ze standardowymi pozycjami

  • Większa trwałość łożyska dzięki lepszym parametrom uszczelki

  • Dłuższe przerwy między kolejnymi smarowaniami, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów konserwacji oraz zwiększenie wydajności urządzeń

  • Łatwy montaż; gotowy zamiennik istniejących zespołów łożyskowych
  • Montaż na wale kulkowymi wkrętami dociskowymi, dający wyższą odporność na poluzowanie
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Bearing replacement costs during 6 months operation € 45.000 Koszty łożysk: Cost of bearings for initial assembly, no additional costs in 7 months € 400
Koszty usług inżynieryjnych: Maintenance costs during 6 month € 12.000 Koszty usług inżynieryjnych: No maintenance costs during 7 months € 0
Koszt całkowity € 57 000 € 400

Numer ref:SS-PL-5008