Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Napinacz pasa
Oszczędność kosztów: € 15.360
Wprowadzenie
Producenta mrożonej pizzy dotykały regularne uszkodzenia łożysk napinacza pasa przenośnika produktów. Proces mycia linii produkcyjnej za pomocą wody powodował korozję, wymywanie smaru i uszkodzenia uszczelek. Linia produkcyjna musiała być wyłączana co 4 tygodnie celem wymiany łożysk. NSK przeprowadziła analizę aplikacji i zbadała problem, następnie zaleciła zastąpienie istniejących łożysk łożyskami Molded-Oil. Dało to w rezultacie znaczące zwiększenie trwałości serwisowej i oszczędności kosztów.
- Linia produkcyjna mrożonej pizzy
- Łożysko ze smarowaniem Molded-Oil
Kluczowe fakty
Częste uszkodzenia łożysk, występujące co 4 tygodnie
Wnikanie wody w trakcie częstego mycia powodujące obniżanie jakości smaru, uszkodzenia uszczelek i korozję elementów tocznych i bieżni
Rozwiązanie NSK: łożyska ze stali nierdzewnej ze smarowaniem Molded-Oil
Znaczące zwiększenie trwałości serwisowej
Proponowane rozwiązania
Analiza aplikacji NSK ujawniła, że uszkodzenia łożysk były powodowane degradacją smaru i wnikaniem wody
NSK zaleciła zastosowanie łożysk ze stali nierdzewnej ze smarowaniem Molded-Oil
Łożyska Molded-Oil wykorzystują jako środek smarny zamiast smaru polimer impregnowany olejem
Polimer powoli uwalnia olej smarujący łożysko, działając jednocześnie jako bariera chroniąca łożysko przed zanieczyszczeniem. Środek smarny nie może być wypłukany tak jak standardowy smar, dzięki czemu trwałość łożyska w wilgotnych środowiskach znacząco wzrasta
Wynikiem próby było istotne zwiększenie trwałości łożyska i zmniejszenie liczby przestojów
Cechy produktu
Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałe zasilanie olejem smarnym
Brak smaru bez uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
Trwałość serwisowa dwukrotnie większa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową
Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stały dopływ środka smarnego; dostępne w wersjach do pracy z wysoką prędkością
Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Bearing replacement every 4 weeks | € 2.160 | Koszty łożysk: Bearing cost | € 1.800 | |
Koszty smarowania: Relubrication of bearings | € 600 | Koszty smarowania: No relubrication | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Maintenance costs | € 14.400 | Koszty usług inżynieryjnych: No maintenance costs | € 0 | |
Koszt całkowity | € 17 160 | € 1 800 |
Numer ref:SS-PL-5006
Udostępnij