Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Na linii produkcyjnej w rzeźni regularnie występowały uszkodzenia łożysk kulkowych poprzecznych używanych w rolkach haków do wykrwawiania, służących do transportu tuszy zwierzęcych na linii produkcyjnej. Łożyska były regularnie wymieniane, co pociągało za sobą znaczne koszty.
Inżynierowie NSK sprawdzili aplikację, analizując kilka uszkodzonych zestawów łożysk i odkryli, że przyczyną uszkodzeń były wgniecenia na powierzchni bieżni powstające podczas pracy łożyska. NSK zaleciła zastosowanie innego typu łożysk i montaż pozwalający na przenoszenie obciążeń udarowych powstających podczas pracy. Zmiana łożysk znacząco zwiększyła ich trwałość serwisową.

* Więcej informacji na temat diagnostyki łożysk w katalogu NSK  "New Bearing Doctor"

 

Food - Beverage, bleed shackle roller
  • Rolka haka do wykrwawiania
Cylindrical Roller Bearings, 874x555
  • Łożyska walcowe - seria EW

Kluczowe fakty

  • Rolka haka do wykrwawiania

  • W każdej rolce wykorzystywano 4 łożyska kulkowe poprzeczne

  • Uszkodzenia powstawały w czasie od 1 do 14 dni

  • Podstawową przyczyną uszkodzeń były wgniecenia na powierzchni bieżni

  • Rozwiązanie NSK: łożyska walcowe dwóch różnych typów

  • Znacząco zwiększyła się trwałość serwisowa, do ponad 6 miesięcy

Proponowane rozwiązania

  • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji oraz analizę uszkodzonych łożysk

  • W rezultacie zalecono zastąpienie stosowanych łożysk kulkowych poprzecznych łożyskami walcowymi, mogącymi przenosić większe obciążenia

  • Próba z zastosowaniem łożysk walcowych NSK pokazała zwiększenie trwałości do ponad 6 miesięcy

  • Znaczące zmniejszenie kosztów wymiany i przestojów

  • Uzyskano oszczędności

Cechy produktu

  • Koszyk tłoczony stalowy o dużej wytrzymałości i odporności na zużycie

  • Konstrukcja gniazda koszyka zapewnia lepsze prowadzenie wałeczków

  • Wytrzymałość koszyka zwiększona od 1,5 do 2 razy

  • Symetria koszyka zmniejszająca szum

  • Wałeczki o kontrolowanym zarysie

  • Do 30% wyższa obciążalność

  • Dłuższa trwałość serwisowa – do dwóch razy dłuższa niż trwałość łożyska standardowego

  • Wytrzymałość koszyka większa niż w przypadku produktów głównych konkurentów

  • 10 - 25% wyższa prędkość graniczna w porównaniu z serią standardową

  • 30 - 40% redukcja szumu (3 - 7dB cichsze) oraz redukcja drgań

Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Bearing replacement costs € 26.699 Koszty łożysk: Bearing replacement costs € 4.015
Koszty utraconej produkcji: Downtime costs € 4.602 Koszty utraconej produkcji: Downtime costs € 1.198
Koszty usług inżynieryjnych: 10 new shackles € 1.175 Koszty usług inżynieryjnych: No costs for new shackles € 0
Koszt całkowity € 32 476 € 5 213

Numer ref:SS-PL-2071