Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Wiodący producent wyrobów z włókna węglowego, grafitu i materiałów kompozytowych, przeznaczonych dla branży lotniczej i kosmicznej, doświadczał problemów z małą trwałością łożysk ze stali nierdzewnej zamontowanych na końcach walców stosowanych w procesie obróbki powierzchni. Łożyska ulegały awariom średnio co 6 tygodni, a ich wymiana wymagała pracy dwóch inżynierów przez godzinę. Za każdym razem straty w produkcji wynosiły 1.230 €. Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji i wskazali, że przyczyną przedwczesnych awarii łożysk był zasadowy roztwór stosowany w procesie obróbki powierzchni. NSK zaleciła wymianę łożysk ze stali nierdzewnej na łożyska NSK AQUA. Po wstępnej, 3-miesięcznej próbie z łożyskami na jednym walcu, klient przekonał się do pomysłu zastosowania tych łożysk. Po 8 miesiącach łożyska w dalszym ciągu pracują bez awarii, a klient złożył zamówienia na dalsze łożyska do kolejnych maszyn.

Automotive production, rollers in surface treatment process
  • Produkcja włókna węglowego
Deep Groove Ball Bearing, Spacea, Aqua-Bearings, Open
  • NSK łożyska AQUA

Kluczowe fakty

  • Walce  w procesie obróbki powierzchni
  • Trwałość łożysk tylko 6 tygodni
  • Zasadowy roztwór dwuwęglanu amonu
  • 1 godzina prac konserwacyjnych i przestoju przy każdej awarii, 8 razy rocznie
  • Próba z łożyskami NSK AQUA
  • Wzrost trwałości do ponad 8 miesięcy

Proponowane rozwiązania

  • Klient doświadczał problemów z łożyskami walców. Analiza uszkodzonych łożysk przeprowadzona przez inżynierów NSK pokazała, że przyczyną było wnikanie zasadowego roztworu w materiał
  • Analiza aplikacji wykazała, że standardowe łożyska ze stali nierdzewnej były niewłaściwe do tej aplikacji. NSK zaleciła zastosowanie łożyska z serii SPACEA, zaprojektowanego do pracy w warunkach , które są zbyt ciężkie dla łożysk standardowych
  • Przeprowadzono próbę z łożyskami NSK AQUA: brak awarii w ciągu 8 miesięcy
  • Rezultat: większa wydajność, zerowe straty produkcji i zredukowany czas konserwacji

Cechy produktu

  • Specjalny materiał dla pierścienia wewnętrznego/zewnętrznego, kulek i koszyków
  • Specjalna żywica fluorowa samosmarująca bez konieczności używania smaru czy oleju
  • Środowisko pracy silnie kwasowe lub zasadowe, ozonowana woda, różne rodzaje pary i gazów halogenowych
  • Wysoce odporne na korozję; odpowiednik łożysk ceramicznych
  • Żywica fluorowa wzmocniona włóknem zapewnia większą wytrzymałość i sztywność pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego łożyska
  • Długa żywotność; doskonała trwałość w rozpuszczalnikach kwasowych
  • Ponad 1000-krotnie większa wytrzymałość niż łożyska ze stali nierdzewnej SUS440C
  • Ponad 5-krotnie większa wytrzymałość niż standardowe łożyska polietylenowe (PE)
  • Dostępne w naszych łożyskach kulkowych poprzecznych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Bearing costs:
Replacement every 6 weeks
€ 2.188 Koszty łożysk: Bearing Costs: 
Replaced once
€ 547
Koszty usług inżynieryjnych: Labour costs: 
2 x operators x 1 hour x 8 times/year @ €21/hour
€ 336 Koszty usług inżynieryjnych: Labour Costs:
2 x operators x 1 hour x once/year @ €21/hour
€ 42
Koszty utraconej produkcji: Loss of production cost: € 9.840 Koszty utraconej produkcji: Loss of production cost: € 0
Koszt całkowity € 12 364 € 589

Numer ref:SS-PL-2009