Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Płuczka do marchwi
Oszczędność kosztów: € 12.139
Wprowadzenie
Znana firma z branży przetwórstwa spożywczego doświadczała częstych awarii łożysk w urządzeniach do mycia warzyw, które powodowały znaczące przestoje i zmniejszenie produkcji. NSK przeprowadziła analizę awarii łożysk, która ujawniła wnikanie zanieczyszczeń prowadzące do znaczącego skrócenia ich żywotności. NSK zaleciła zespoły łożyskowe Life-Lube z wkładkami Molded-Oil. Przeprowadzono próbę, która pokazała znaczący wzrost żywotności łożyska, co przełożyło się na zmniejszenie czasu przestojów, obniżenie kosztów konserwacji oraz zwiększenie produktywności, generując znaczące oszczędności dla klienta.
![Food - Beverage, carrot washer Food - Beverage, carrot washer](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--84bf4cd6-446c-4d44-9b28-15b8a577e197/in-fb-carrot-washer-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Płuczka do marchwi
![RHP Life-Lube Molded-Oil RHP Life-Lube Molded-Oil, Bearing Unit, cut, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8bee4466-6702-4b7c-9b4f-fc210126daf6/p-bu-life-lube-cut-close-up.png?preferwebp=true&quality=85)
- NSK wkładki Molded-Oil
Kluczowe fakty
- Linia do czyszczenia warzyw o dużej przepustowości
- Częste awarie łożysk powodujące znaczące przestoje i wysokie koszty
- Wnikanie wody i twardych cząstek
- Rozwiązanie NSK: Life-Lube z wkładkami Molded-Oil
- Zwiększenie żywotności łożysk z półtora do dwunastu miesięcy
- Poprawa produktywności
- Wygenerowanie oszczędności
Proponowane rozwiązania
- Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę awarii łożysk pokazującą, że wnikanie zanieczyszczeń do łożyska powodowało wymywanie środka smarnego z łożyska i w rezultacie jego awarię
- Inżynierowie NSK sporządzili mapę procesu dla tego zastosowania, identyfikującą problematyczne obszary w łożysku
- Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji dla płuczki i zaproponowali zespoły Life-Lube z wkładkami Molded-Oil
- Przeprowadzono próbę, która pokazała wzrost żywotności łożyska z półtora miesiąca do ponad dwunastu miesięcy
- Klient skorzystał na zwiększeniu produktywności i zmniejszeniu kosztów konserwacji
Cechy produktu
- Obudowa z żywicy termoplastycznej PBT
- Wkładki Molded-Oil (ze stałym środkiem smarnym)
- Martenzytowa stal nierdzewna
- Uszczelki nitrylowe
- Dostępne w oprawie stojącymi, kołnierzowej dwu- lub czterośrubowej, a także naciągowej
- Rozmiar otworu 20–40 mm
- Odporność na korozję
- Obudowy niemalowane, przez co nie występuje łuszczenie i odłupywanie lakieru
- Odporność na zanieczyszczenia zwiększająca żywotność
- Idealne do zastosowań, gdzie nie ma możliwości uniknięcia wpływu cieczy technologicznych
- Brak konieczności ponownego smarowania
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty utraconej produkcji: Loss of production due to unplanned stoppages | €11.491 | Koszty utraconej produkcji: Continuous operation without failure. No down time costs in 12 months | €0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Cost of maintenance: 2 persons €18/hr for 2 hrs x 9 stoppages per year | €648 | Koszty usług inżynieryjnych: No breakdowns and no maintenance costs | €0 | |
Koszt całkowity | € 12.139 | € 0 |
Numer ref:SS-PL-2048
Udostępnij