Przykład Sukcesu
Sektor: Energetyka
Zastosowanie: Pompa odśrodkowa
Oszczędność kosztów: € 28.970
Wprowadzenie
Duży producent energii (elektrycznej i cieplnej) doświadczał częstych awarii odśrodkowych pomp recyrkulacyjnych do wody. NSK wspólnie z lokalnym dystrybutorem przeprowadziła na miejscu analizę uszkodzeń łożysk. Wynik pokazał, że źródłem powtarzających się uszkodzeń było smarowanie łożysk pompy. NSK zaproponowała zmianę typu łożysk na łożyska uszczelnione i nasmarowane na cały okres eksploatacji, wyposażone w uszczelki DDU i smar wysokotemperaturowy. Zmiana ta spowodowała znaczącą poprawę parametrów i zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu.
- Pompa odśrodkowa
- Łożysko kulkowe poprzeczne z uszczelką DDU
Kluczowe fakty
- Producent energii – odśrodkowe pompy recyrkulacyjne do wody
- Częste uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym smarowaniem
- Rozwiązanie NSK: łożyska kulkowe poprzeczne z uszczelką DDU
- Przeprowadzono próbę na 3 z 20 pomp, nie odnotowano uszkodzeń w okresie ponad 6 miesięcy
- Po zastosowaniu rozwiązania NSK we wszystkich pompach nie odnotowano żadnych uszkodzeń w okresie 12 miesięcy
- Uzyskano znaczące oszczędność dzięki bezawaryjnej pracy, ale także dzięki zmniejszonym kosztom materiałów i konserwacji
Proponowane rozwiązania
- Doświadczający częstych uszkodzeń pomp producent poprosił lokalnego dystrybutora o sprawdzenie możliwości zwiększenia żywotności łożysk.
- NSK i lokalny dystrybutor przeprowadzili analizę łożysk na miejscu i wykryli, że uszkodzenia powodowane były niedostatecznym smarowaniem. Z uwagi na wiek urządzeń i zły stan uszczelnień nie brano pod uwagę modyfikacji konstrukcji dla powstrzymania wycieków oleju.
- Zamiast tego NSK zaproponowała zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych z uszczelkami DDU i smarem wysokotemperaturowym.
- Przeprowadzono próbę na 3 z 20 pomp, nie odnotowano uszkodzeń w okresie ponad 6 miesięcy, podczas którego monitorowano łożyska.
- Po zastosowaniu łożysk kulkowych poprzecznych NSK z uszczelkami DDU i smarem wysokotemperaturowym we wszystkich pompach nie odnotowano żadnych uszkodzeń w okresie 12 miesięcy.
Cechy produktu
- Stal wysokiej jakości – ultraczysta stal zwiększająca żywotność serwisową o nawet 80%.
- Wyjątkowe wykończenie bieżni – specjalny proces honowania w celu zminimalizowania szumu, poprawy rozprowadzania środka smarnego i zwiększenia żywotności.
- Opatentowane uszczelki – zapewniające odporność na zanieczyszczanie w trudnych środowiskach pracy, guma nitrylowa jako standardowy materiał uszczelek.
- Koszyk stalowy tłoczony – precyzyjnie wykonane gniazda koszyka i ściśle kontrolowane luzy zmniejszają tarcie i zapewniają równe rozprowadzanie środka smarnego. Koszyki stalowe tłoczone są także odporne na działanie wysokich temperatur.
- Technologia smaru – odporność na wysoką temperaturę i dostosowanie do pracy z dużymi prędkościami oraz dobra odporność na wodę i zanieczyszczenia.
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Koszt łożysk używanych wcześniej | € 1.550 | Koszty łożysk: Łożyska kulkowe poprzeczne z uszczelkami DDU | € 480 | |
Koszty smarowania: Koszty uzupełniania oleju | € 1.700 | Koszty smarowania: Koszty uzupełniania oleju | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Koszty konserwacji | € 7.200 | Koszty usług inżynieryjnych: Koszty konserwacji | € 0 | |
Koszty utraconej produkcji: Koszty przestojów | € 19.000 | Koszty utraconej produkcji: Brak kosztów przestojów | € 0 | |
Koszt całkowity | € 29.450 | € 480 |
Numer ref:SS-PL-5012
Udostępnij