Przykład Sukcesu
Sektor: Sektor użyteczności publicznej
Zastosowanie: Pompa odśrodkowa do uzdatniania wody
Oszczędność kosztów: € 34.500
Wprowadzenie
Producent maszyn odśrodkowych do uzdatniania wody opracował nowy projekt maszyny mający stanowić odpowiedź na wymagania konkretnych aplikacji. Podczas testów na stanowisku prób wykryto, że maszyna nagrzewa się bardziej niż poprzedni model. Po konsultacji z NSK zakład odwiedził ekspert AIP, który przeprowadził analizę drgań w celu identyfikacji przyczyny problemu. Analiza ta wykazała, że wzrost temperatury powodowany był przez problemy ze smarowaniem. Pomogło to klientowi w dopracowaniu projektu z wykorzystaniem nowej metody smarowania dostosowanej do wysokich prędkości pracy.
- Pompa odśrodkowa do uzdatniania wody
- Monitorowania Warunków Pracy (CMS)
Kluczowe fakty
Pompa odśrodkowa do uzdatniania wody
Nowa konstrukcja dostosowana do konkretnego zastosowania
Niewyjaśniony wzrost temperatury podczas prób
Rozwiązanie NSK: usługa Monitorowania Warunków Pracy (CMS) ze szczegółową analizą dentyfikującą stan łożysk i powiązanych z nimi komponentów. NSK przeprowadziła pełną analizę drgań pracującej maszyny odśrodkowej.
Wyniki pokazały, że stan łożysk był optymalny – nie znaleziono żadnych problemów. Podstawową przyczyną wzrostu temperatury było smarowanie.
Pozwoliło to producentowi na kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych przy projekcie
Uzyskano znaczące oszczędności
Proponowane rozwiązania
Ekspert NSK przeprowadził wstępną kontrolę prototypu pompy odśrodkowej
Inżynier NSK wykonał w ramach Monitorowania Warunków Pracy przegląd obejmujący wszystkie dane techniczne, warunki pomiarów i wyjaśnienia zakresu analizy
Podczas prób ze stałą prędkością temperatura zaczęła gwałtownie rosnąć, wskazując na problem ze smarowaniem
Nie wykryto żadnych problemów związanych z łożyskami, co potwierdziło, że problem tkwił w smarowaniu
Cechy produktu
Przeprowadzana podczas pracy maszyny ocena jej stanu i prawidłowości działania
Przewidywana trwałość krytycznych komponentów maszyny pozwalająca klientowi na dokładniejsze zaplanowanie konserwacji
Wczesne ostrzeganie o problemach pojawiających się w maszynie. Monitorowanie Warunków Pracy jest najbardziej czułą i długofalową metodą wykrywania zużycia maszyny
Wsparcie inżynierów NSK na miejscu w zakładzie
Pewność, że NSK, jako dostawca całego asortymentu produktów, pomoże w zapewnieniu krytycznych części zamiennych do łożysk i produktów liniowych
Poprawa osiągów i zmniejszenie kosztów operacyjnych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty usług inżynieryjnych: Prace badawczo-rozwojowe i testy | € 34.500 | Koszty usług inżynieryjnych: Brak konieczności testów. Wyniki potwierdzone przez CMS | € 0 | |
Koszt całkowity | Przed | PO |
Numer ref:SS-PL-3010
Udostępnij