Przykład Sukcesu
Sektor: Stal i metale
Zastosowanie: Walcarka do walcowania na zimno
Oszczędność kosztów: € 26.400
Wprowadzenie
Duży producent stali nie był zadowolony z działania łożysk stożkowych czterorzędowych zainstalowanych w walcarce do walcowania na zimno: wióry powstające w procesie produkcji dostawały się do łożysk i negatywnie wpływały na ich niezawodność. NSK przeprowadziła szczegółową analizę łożysk na miejscu oraz zbadała uszkodzone łożyska i smar. W rezultacie firma zaleciła zastosowanie stali o wysokiej wytrzymałości produkowanych według opracowanej przez NSK technologii ‘Tough’ o dużo lepszej odporności na uszkodzenia powodowane prze wnikanie cząstek stałych.
![Steel - Metals, Cold Rolling Mill SM](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--4b129334-55d2-4d23-a5e0-0bd83a207fb3/in-sm-cold-rolling-mill-i-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Folia ze stali
![Tapered Roller Bearings, 4 Row, Sealed Clean, WTF, Open TRB](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--18c17c26-690c-47ec-acee-f95466c44c9c/p-trb-4-row-sealed-clean-wtf-open-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Czterorzędowe łożyska WTF (water tough)
Kluczowe fakty
- Walcarka do walcowania na zimno
- Uszkodzenie łożysk powodowane przez wnikanie stalowych wiórów pochodzących z procesu produkcyjnego
- Rozwiązanie NSK: łożyska ze stali WTF
- Ponad trzykrotnie dłuższa żywotność
- Zmniejszenie czasu przestojów
- Oszczędność kosztów związanych z łożyskami i konserwacją
Proponowane rozwiązania
- Analiza łożysk, smaru, konstrukcji i budowy walcarki do kęsów
- Łożyska NSK wykonane ze stali WTF są zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach, takich jak zanieczyszczanie ciałami stałymi i cieczami
- Wsparcie techniczne obejmujące konsultację techniczną na miejscu oraz laboratoryjną analizę łożysk
Cechy produktu
- Technologia materiałowa dotycząca stali
- Specjalna technologia obróbki termicznej opracowana przez NSK
- Technologia opracowywania optymalnego składu chemicznego
- Dostępne w łożyskach walcowych czterorzędowych i łożyskach stożkowych czterorzędowych
- Trzykrotnie większa żywotność łożysk w porównaniu z łożyskami konwencjonalnymi
- Zmniejszenie ilości wtrąceń niemetalicznych na powierzchni bieżni zapobiega powstawaniu pęknięć powierzchniowych
- Wzmocnienie granic ziaren dla zatrzymania propagacji pęknięć
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty utraconej produkcji: Bearing Life of the previous bearings: 4 months Lost production costs: € 1.000/h downtime × number of replacements × 4 unexpected downtimes per year |
€ 44.000 | Koszty utraconej produkcji: Bearing Life of the new bearings: 12 months Lost production costs: € 1.000/h downtime × number of replacements × 1 unexpected downtime per year |
€ 17.600 | |
Koszt całkowity | € 44 000 | € 17 600 |
Numer ref:SS-PL-7003
Udostępnij