Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Klient doświadczał powtarzających się co 2-3 miesiące awarii łożysk podtrzymujących ostrze w maszynie do cięcia rur betonowych. Każda awaria związana była z 8-godzinnym przestojem. Inżynierowie NSK sprawdzili aplikację i wykryli, że przedwczesne awarie łożysk powodowane były przez wnikanie pyłu betonowego. NSK zaleciła wymianę łożysk na łożyska Molded-Oil, gwarantujących większą trwałość eksploatacyjną. Skutkiem tej wymiany było polepszenie osiągów oraz czterokrotne zwiększenie trwałości łożysk, z 2-3 miesięcy do 12 miesięcy.

Cement, concrete pipe
  • Rury betonowe
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Molded-Oil

Kluczowe fakty

  • Cięcie rur betonowych
  • Wymiana łożysk co 2-3 miesiące, z 8-godzinnym przestojem
  • Środowisko zanieczyszczone pyłem betonowym
  • Rozwiązanie NSK: łożyska Molded-Oil
  • Znaczące zmniejszenie kosztów przestojów i konserwacji
  • Czterokrotne zwiększenie trwałości łożysk, z 2-3 miesięcy do 12 miesięcy

Proponowane rozwiązania

  • Klient doświadczał powtarzających się awarii łożysk podtrzymujących ostrze w maszynie do cięcia rur betonowych
  • Analiza uszkodzonych łożysk wykazała, że przedwczesne awarie łożysk powodowane były przez wnikanie pyłu cementowego, do ich wnętrza, powodując zanieczyszczenie smaru
  • Po wnikliwej analizie problemu okazało się, stosowane do pory łożyska z blaszkami, nie zapewniały właściwej ochrony przed pyłem
  • NSK zaleciła zastosowanie łożysk Molded-Oil z uszczelkami DDU
  • Przeprowadzono próbę i w ciągu 12 miesięcy nie odnotowano żadnej awarii
  • Osiągnięto znaczącą redukcję kosztów konserwacji, zwiększenie wydajności i zerową utratę produkcji, co przełożyło się na duże oszczędności dla klienta

Cechy produktu

  • Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
  • Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych
  • Brak smaru i brak konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
  • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem i pracujących w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
  • Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową
  • Wydłużenie okresu bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
  • Dostępne w wersjach do pracy z wysoką prędkością
  • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty usług inżynieryjnych: 4 failures per year Koszty usług inżynieryjnych: No failures over one year
Koszty utraconej produkcji: 8 hours downtime per failure
€1.200 per hour downtime costs
€ 38.400 Koszty utraconej produkcji: NSK Molded-Oil bearings operated without failure for 12 months € 0
Koszt całkowity € 38 400 € 0

Numer ref:SS-PL-2028