Mood, Industries, 1600x230

Wprowadzenie

Producent wyrobów cukierniczych miał problem z krótkim czasem działania (tylko 3 miesiące) łożyska kulkowego poprzecznego, stosowanego w głównym urządzeniu myjącym firmy Dürr. Ze względu na dużą ilość wody wykorzystywaną w tym procesie, woda dostawała się do łożysk powodując przedwczesne uszkodzenie. Prowadziło to do kosztownych przestojów i strat w produkcji. NSK zarekomendowała zastosowanie łożysk ze stali nierdzewnej ze smarem typu Molded-Oil. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby z powodzeniem mogły być stosowane w wilgotnym środowisku. Regularne monitorowanie tego rozwiązania wykazało, że żywotność łożyska wydłużyła się do ponad 18 miesięcy, co przełożyło się na istotną poprawę pracy urządzenia.

Food - Beverage, product washing
  • Urządzenie myjące
Molded-Oil, Spacea, Comp
  • Łożysko kulkowe poprzeczne Molded-Oil

Kluczowe fakty

  • Urządzenie myjące w zakładzie cukierniczym
  • Wilgotne środowisko pracy powodujące przedwczesne uszkodzenie standardowych łożysk
  • Nieplanowana awaria maszyny prowadziła do strat w produkcji
  • Żywotność tylko 3 miesiące
  • Czas konserwacji: 4 godziny przy każdej awarii
  • Wypróbowano łożyska NSK typu Molded-Oil ze stali nierdzewnej
  • W rezultacie żywotność łożysk wydłużyła się do ponad 18 miesięcy

Proponowane rozwiązania

  • Analiza stosowanego rozwiązania wykazała, że woda dostająca się do łożysk powodowała ich przedwczesne uszkodzenie
  • NSK zaleciła zastosowanie wykonanych ze stali nierdzewnej łożysk kulkowych poprzecznych Molded-Oil w celu wydłużenia ich żywotności
  • Nowe łożyska zostały zainstalowane i monitorowane przez 18 miesięcy; przez ten czas nie odnotowano awarii
  • Dzięki tym wynikom dalsza oszczędność kosztów w wysokości 94,700 € została przedstawiona klientowi i przez niego zatwierdzona
  • Klient odniósł korzyść dzięki lepszej wydajności i niższym kosztom konserwacji linii produkcyjnej

Cechy produktu

  • Kompletny zespół łożyska ze stali nierdzewnej do stosowania w środowisku podatnym na korozję; system smarowania typu Molded-Oil zapewnia uszczelnienie łożyska
  • Brak smaru i potrzeby uzupełniania oleju utrzymuje środowisko pracy w czystości
  • Czas pracy ponad dwukrotnie dłuższy niż przy użyciu smaru, w środowisku wilgotnym i zanieczyszczonym
  • Uszczelnienie typu stykowego o wysokiej integralności
  • Osiąga lepszą wydajność bez konieczności konserwacji, gdyż Molded-Oil zapewnia stałe smarowanie. Dostępne dla urządzeń działających w wysokich prędkościach
  • Dostępne w wersji dla łożysk kulkowych, łożysk baryłkowych i łożysk stożkowych
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed Roczny koszt Rozwiązanie NSK Roczny koszt
Koszty łożysk: Bearing costs  €114 Koszty łożysk: Bearing costs €370
Koszty usług inżynieryjnych: Engineering costs:  
2 men @ € 33/h each × 4 hours repair time
× the qty of bearing replacements over the period
€1.584 Koszty usług inżynieryjnych: Engineering costs:
2 men @ €33/h each × 4 hours repair time
€264
Koszty utraconej produkcji: Potential lost sales profit:
€ 3.900 per hour × 4 hours downtime over the period
€93.600 Koszty utraconej produkcji
Koszt całkowity € 95.298 € 634

Numer ref:SS-PL-2034