Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł Wydobywczy i Budowlany
Zastosowanie: Przenośniki dla firmy z branży wydobywczej
Oszczędność kosztów: € 14.389
Wprowadzenie
Znacząca firma działająca w branży wydobywczej miała problemy z niezawodnością przenośników. Wkładki łożyskowe pracowały w bardzo trudnych warunkach i narażone były na działanie wody i cząstek ściernych. Łożyska były zamontowane 5 m nad ziemią, więc ich kontrola i konserwacja była szczególnie problematyczna, co z kolei utrudniało przewidywanie przedwczesnych uszkodzeń. NSK przeprowadziła ocenę sytuacji i zaproponowała zastosowanie wkładek Molded-Oil. W rezultacie żywotność łożysk zwiększyła się 9-krotnie.
![Quarry, Mining , Construction, conveyor Quarry, Mining , Construction, conveyor](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--6e5ff968-623c-4df8-ba08-15da4250c821/in-qmc-conveyor-ii-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Przenośnik
![Molded-Oil, Spacea, Comp Molded-Oil, Spacea, Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8685a0fd-6064-48e2-9a45-1836beefa253/p-comp-molded-oil-spacea-comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Łożyska Molded-Oil
Kluczowe fakty
- Przenośnik z uciążliwym dostępem do łożysk (5 m nad ziemią) i trudna konserwacja
- Ciężkie warunki pracy, ekspozycja na działanie wody i cząstek ściernych
- Regularne awarie i trudna procedura wymiany łożysk – wysokie koszty związane z przestojem
- Zaproponowane przez NSK łożyska Molded-Oil doskonale nadają się do stosowania w miejscach trudnodostępnych
- Dodatkowe korzyści w postaci lepszej uszczelki z odrzutnikiem, uszczelki wargowej i wkładki Molded-Oil zapewniają barierę przed przenikaniem zanieczyszczeń
- Znacznie wydłużona żywotność łożyska z 2 miesięcy do 19 miesięcy
Proponowane rozwiązania
- Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę stosowanego rozwiązania i stwierdzili, że główne problemy wynikały z zanieczyszczeń i przenikającej wody z powodu trudnodostępnej lokalizacji łożysk
- Zaproponowano wkładki łożyskowe Molded-Oil firmy NSK, które nie wymagają ponownego smarowania dzięki zastosowaniu stałego środka smarnego
- Łożyska zostały zamontowane w przenośniku na okres próbny, a żywotność łożysk wydłużyła się z 2 do 19 miesięcy
- Klient odniósł korzyść dzięki lepszej wydajności i niższym kosztom konserwacji, zyskując 14.389 € oszczędności kosztów
Cechy produktu
- Wkładki Molded-Oil (ze stałym środkiem smarnym)
- Idealne do stosowania w trudnodostępnych miejscach
- Martenzytyczna stal nierdzewna
- Zintegrowana uszczelka z odrzutnikiem i uszczelki z gumy nitrylowej
- Wielkość otworu 20 mm - 40 mm
- Odporność na korozję
- Odporność na zanieczyszczenia zwiększająca żywotność urządzenia
- Brak konieczności ponownego dosmarowywania
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty łożysk: Replacements per year × employees time × €30/h | €540 | Koszty łożysk: Less than 1 replacement per year × employees time × €30/h | €63 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Downtime costs: 250ton/h × €/7ton × time × replacements per year | €15.750 | Koszty usług inżynieryjnych: Downtime costs: 250ton/h × €7/ton × time × replacements per year | €1.838 | |
Koszty utraconej produkcji: Life: 2 months approximately (440h) | Koszty utraconej produkcji: Life: 19 months approximately (4140h) | |||
Koszt całkowity | € 16.290 | € 1.901 |
Numer ref:SS-PL-7022
Udostępnij