Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Przenośnik
Oszczędność kosztów: € 9.315
Wprowadzenie
Niemiecka firma przetwórstwa warzyw doświadczała powtarzających się uszkodzeń łożysk kulkowych w jednym ze swoich systemów transportowych. O zbadanie problemu poproszono NSK. Podczas analizy wykryto, że do łożysk wnika duża ilość wody, która następnie wypłukuje smar. W związku z tym NSK zasugerowała zastosowanie uszczelnionych, odpornych na korozję łożysk Molded-Oil, co doprowadziło do wydłużenia trwałości łożysk z około 2 tygodni do ponad 9 miesięcy.
- Przenośnik taśmowy
- Łożyska Molded-Oil
Kluczowe fakty
Przenośnik taśmowy
Przetwarzanie warzyw (żywności)
Częste uszkodzenia łożysk standardowych
Trwałość serwisowa łożysk standardowych to tylko 2 tygodnie
Wymagane zwiększenie trwałości serwisowej
Rozwiązanie NSK: łożyska Molded-Oil
Rezultat: zwiększenie trwałości łożysk z 2 tygodni do ponad 9 miesięcy
Proponowane rozwiązania
Analiza przeprowadzona przez NSK wykazała, że problemy powodowało wnikanie dużych ilości wody (która wymywała smar z łożysk)
Zastosowanie odpornych na korozję łożysk Molded-Oil
Znaczące zwiększenie trwałości serwisowej
Zmniejszenie kosztów
Cechy produktu
- Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałe zasilanie olejem smarnym
- Brak smaru bez uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
- Stal nierdzewna do środowisk korozyjnych
- Trwałość serwisowa dwukrotnie większa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę stykową
Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stały dopływ środka smarnego; dostępne w wersjach do pracy z wysoką prędkością
Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty smarowania: Costs for Lubrication | € 6.377 | Koszty smarowania: No Lubrication costs | € 0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Costs for mounting and dismounting the bearings | € 2.938 | Koszty usług inżynieryjnych: No costs for mounting and dismounting of the bearings | € 0 | |
Koszt całkowity | € 9 315 | € 0 |
Numer ref:SS-PL-1022
Udostępnij