Przykład Sukcesu
Sektor: Przemysł spożywczy
Zastosowanie: Przenośnik
Oszczędność kosztów: € 5.080
Wprowadzenie
Międzynarodowy producent napojów doświadczał powtarzających się problemów z przedwczesnymi awariami wkładek do zespołów łożyskowych. Czyszczenie sprzętu wodą i środkami chemicznymi niszczyło uszczelki łożysk i wymywało smar. W wyniku tego, co 5-6 miesięcy trzeba było wymieniać zespoły łożyskowe i co 3 tygodnie dosmarowywać. NSK została poproszona o znalezienie rozwiązania tego problemu w celu wydłużenia żywotności łożysk.
![Food - Beverage, Conveyor, System Drive Food - Beverage, Conveyor, System Drive](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--26a14910-8b09-4ea8-82ed-7dcf7b0e2fb3/in-fb-conveyor-system-drive-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Przenośnik
![Bearing Unit, Insert, Molded-oil, Open Bearing Unit, Insert, Molded-oil, Open](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e5f944bc-9c00-4c30-a209-1ba5ef98c1ef/p-bu-insert-molded-oil-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Wkładki Molded-Oil
Kluczowe fakty
- Układ napędowy / przenośnikowy (sortownia)
- Przedwczesne awarie wkładek łożyskowych konkurencyjnego producenta
- Konieczność częstego ponownego smarowania
- Żywotność eksploatacyjna tylko 5 do 6 miesięcy
- Rozwiązanie NSK: wymiana wkładek na wkładki NSK Molded-Oil
- Żadnej awarii łożysk w ciągu pierwszego roku
- Brak konieczności ponownego smarowania
- Układ napędowy / przenośnikowy (sortownia)
- Rozwiązanie NSK: wymiana wkładek na wkładki NSK Molded-Oil
- Żadnej awarii łożysk w ciągu pierwszego roku
Proponowane rozwiązania
- Analiza uszkodzonych łożysk pokazała, że proces mycia niszczył uszczelki powodując wymywanie smaru z łożysk
- Podwojenie żywotności po dostarczeniu próbnych łożysk
- 100% redukcja przerw serwisowania (łożyska były wcześniej smarowane 17 razy w roku)
- Zamówienie i montaż kolejnych 12 wkładek Molded-Oil
Cechy produktu
- Wkładki Molded-Oil (ze stałym środkiem smarnym)
- Idealne do stosowania w miejscach o utrudnionym dostępie
- Martenzytyczna stal nierdzewna
- Zintegrowane uszczelnienie z odrzutnikiem i nitrylowe uszczelki
- Rozmiar otworu 20 mm – 40 mm
- Odporność na korozję
- Odporność na zanieczyszczenia zwiększająca żywotność
- Brak konieczności ponownego smarowania
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Wyszczególnienie oszczędności kosztów
Przed | Roczny koszt | Rozwiązanie NSK | Roczny koszt | |
---|---|---|---|---|
Koszty smarowania: Relubrication | €4.080 | Koszty smarowania: No relubrication | €0 | |
Koszty usług inżynieryjnych: Replacement & modification | €1.000 | Koszty usług inżynieryjnych: No modification necessary | €0 | |
Koszt całkowity | € 5.080 | € 0 |
Numer ref:SS-PL-1014
Udostępnij